Thread 中讨论的其他器件: BQ27220
工具与软件:
您好!
我正在使用 BQ24073 IC 设计电池充电器、并注意到了 Kilim 和 KISET 因数在数据表中分布很大。 问题 : 我应该使用的最大值 Kilim 和 KISET 为了确保不超过 USB 主机和电池的最大允许电流、或者是否应该使用典型值进行计算?
目前我使用了 Kilim 上限进行计算:
-
输入电流限制(IIN (MAX)):
- 目标: 的最大输入电流 1.45A .
- USB 主机限制: 1.5A .
RILIM =时的计算 1.2 kΩ (以(max)为上限):
- 消息流 KIL4.72 (min)= 1500 --> IIN (最大值) = 1500/ 1.2 kΩ ≈ 1.25A .
- 消息流 KIL4.78=(max) 1720. --> IIN (最大值) = 1720/ 1.2 kΩ ≈ 1.43A .
- 消息流 Kilim (typ)= 1610 --> IIN (最大值) = 1610/ 1.2 kΩ ≈ 1.34A .
因此、我的典型输入电流将为1.34A、而不是1.45A。 我选择典型 Kilim 值进行计算 1.45A —随后 选择一个较低的电阻值—由于 Kilim 的扩散、在最坏情况下、最大电流可能会超过 USB 限制。
同样的问题适用于 ICHG 和 KISET . (我选择了3.32k、这样上限大约为300mA。。。)