工具与软件:
您好、TI 团队:
我想问一下如何在交流/直流整流期间管理浪涌电流、尤其是在启动阶段。 到目前为止、我主要依靠 NTC 和 PTC 元件进行浪涌电流限制、有时我使用了通过继电器旁路的电阻器/电容器对。 然而、这一次我正在寻找一个更" 排气 "解决方案。 目标是消除对 NTC/PTC 元件温度的依赖性并避免使用笨重的限流电阻器。 我特别感兴趣的是能够提供受控电流 (尽可能恒定电流)直到继电器绕过浪涌限制电路的设计。
在研究交流/直流整流应用解决方案时、我遇到了一种可能的设计、尽管这种设计似乎成本高昂。 电路图如下所示。 红色区域有一个限制结构。 最重要的是、在这种情况下、输出电容为 3mF .

我有两个问题、非常感谢您对此有任何见解:
- 您对该电路的总体看法如何? 您能分享一下我可能需要考虑的任何顾虑或优点吗?
 - 或者、使用单个 MOSFET 并在其线性区域中运行、以实现受控电流限制是不是更好的解决方案?
 
期待您的反馈。
此致、 
Harun