工具与软件:
================
VIN = 12V
VOUT=5V
VEN = 4V
负载= 3Ω
================
Cin1:22uF x 5 GRM319R61C226ME15
Cin2:0.1uF x 1 GRM155B31H104KE14D
Cout1:22 μ F x 3 GRM319R61C226ME15
Cout2: 0.1uF x 1 GRM155B31H104KE14D
L:1.5uH 1217AS-H-1R5N
RFB (底部):4.7kΩ
RFB (上):Volume +4.7kΩ
================
您是否知道 VSW 波形中下冲的原因?
我将使用评估板作为布局的参考、但评估板似乎没有任何下冲。
此外、目前 Vin 或 Vout 上的下冲没有不利影响、但这个下冲是否会有任何不利影响、例如 IC 损坏?
无源探头: TPP0201 .. 200MHz
示波器: TDS2022B ... 200MHz
VSW↓-2.5V 下冲!
VOUT (AC)↓Vout (AC)/ Vout (DC)= 1%……没问题
VIN (AC)↓ Vin (AC)/ Vin (DC)= 0.7%……没问题
电路板布局
EVM 板 Vsw↓
====Add====
VSW 欠冲时间3.8ns < 20ns ...no 问题