主题中讨论的其他器件: LM5155、LM51551
工具与软件:
您好、先生、
我的客户将使用 TPS40210DGQR 为12V 至52V/0.6A 设计直流升压稳压器。
在查看以下计算器文件、原理图和22uH 电感器规格后、您能否提供一些意见?
在前面提到的 d/s 中、TPS40210是标准升压转换器、您是否可以建议类似的升压转换器包含输出短路保护功能?
关于 TPS40210上电上升/下降时间值的测试、您是否建议最小/最大值?
e2e.ti.com/.../TPS40210DGQR-schematics-and-Inductor-spec.docx
e2e.ti.com/.../TPS4021x_5F00_Boost_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_52V06A.xlsx