主题中讨论的其他器件:CSD19534Q5A
工具与软件:
使用 TI 仿真设计工具获得的+24V 至-15V 参考电路如下所示

采用 LM5116MH 设计的+24V 至-15V 电路无法启动、VCC 的工作电压无法正常输出5V 电压(仅为1.8V)、OUT 的输出电压(-15V)为0.56V。 我想问一下外围电路的设置是否有问题? 
它已被您推荐的 MOS 管型号所取代。 该测试仍然存在相同的异常现象、VCC 仅为2.0V、无法正常工作。 是否有任何其他可能的初始建议、或推荐可正常工作的特定电路图。
==============
使用示波器同时测量 V (VIN-GND)、V (EN-GND)、V (UVLO、GND)和 V (UVLO-GND VCC)
--------------------------------------------------------

VIN-GND:24V、电源输入 si OK。
--------------------------------------------------------
...
--------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------