工具与软件:
尊敬的先生/女士、
我们正在为客户设计器件。
为此、我们使用了 TPS92633-Q1 LED 驱动器。
在我们分析最坏情况分析时、我们的客户提出了一些问题。
我可以在这个主题上获得您的一些支持吗?
我们使用的是 LA E67F (Vf = 2.15V、IF = 50mA)。 总共6个数量。 和每个通道2数量。
R (RES1)= 187.5R
R (RES2)= 187.5R
R (RES3)= 187.5R
我们的 NTC P/N: TMP6131QDYARQ1 (传感器 NTC 10KOHM 1%)
Q1:计算 LED 驱动器的传递函数:I_CTRL vs 热敏电阻电压/测量温度;以及 I_OUT1、I_OUT2、I_OUT3
Q2: 表明故障检测电路、PWM1/PWM2、LED 驱动器的 DIAGEN 输入的电压电平与指定的响应兼容。
Q3: 功率共享电阻器:与 TI 确认这些电阻器上适合您的应用的最大可能电压。 LED 上的电阻器上的最大电流是否始终为最大电流(50mA)?


感谢您的支持。