工具与软件:
大家好、团队成员:
客户在 bq40z50平台上尝试设置3000mV/2000mV/1000mV 的不同"充电器当前阈值"。
电池包连接到系统、以使用不同的"Charger Present Threshold"设置监控压降曲线。
因此、当电量监测计发出 SHUTDOWN 命令、关闭 DFET 并在 PACK Voltage <"Charger Present Threshold"时等待关断
电量监测计是否将 PACK 引脚分配到任何特定状态? 并等待关闭? 以下观察结果中是否有任何解释表明、使用不同的"充电器当前阈值"会改变衰减率?
黄线是电压
"充电器存在阈值= 1V"
一定程度的衰减

"充电器存在阈值= 2V"
电压点、然后快速衰减

"充电器存在阈值= 3V"
电压点、然后快速衰减

感谢您的帮助