工具与软件:
我将 LM70840-Q1用于12V 稳压器、运行温度非常高。 随附了填写完整的快速入门计算器(计算器中显示的电路很好地代表了我的电路)。
VinMin = 48V
VinMax = 62V
VOUT = 12V
Iout = 3A
附加电路中、负载为3A、环境温度为24°C 时、电感达到95°C、而芯片约为85°C。 温升过高。 我曾经乱搞频率改变、但所做的只是查看芯片或电感器是否更热、其中一个温度总是达到95°C 或更高。 空载时、峰值温度~65C。
如何降低此稳压器/电路的温度?