工具与软件:
嗨、团队...
我已经设计了一个隔离式直流/直流转换器、具有以下规格。
输入电压范围:12-36V、典型值28V
输出功率:250W (电压50V、电流5A)
升压变压器匝数比:1:5
考虑的开关频率:500kHz
设计考虑的效率:91%
出于我的设计考虑、我选择了 LM5034来提供宽输入支持、最大占空比80%配置和交错部分、每个都可以提供125W 的输出类别。
但现在我将面临控制器的占空比限制问题。
我已经验证占空比将根据数据表中的 UV 锁定、电流检测和补偿输入进行限制。
我的问题是、在大约0.5A 负载输出50V 的单个部分加载输出、在12V 输入和28V 输入下降至46V。
在我的分析中、我已经完成了一些调试方法来找出实际的占空比限制情况。
1) 1)绕过电流限制选项、以确定占空比限制是由电流检测选项导致的-但没有任何改进问题保持不变。
2)针对输出电压骤降和开关节点探测补偿环路响应和控制器 COMP1引脚-发现补偿提供反馈以调整最大占空比、但控制器仍保持相同的占空比。
我想知道它的行为为何是控制器问题、变压器增益传输问题或我必须做的任何其他进一步验证、或做什么... 请解释专家...