主题中讨论的其他器件:TPS25751
工具与软件:
你好
Im 目前正在寻找合适产品系列或任何可行解决方案的建议。
我正在开发一种需要能够通过5V - 20V USB-5V PD 电源正常工作的智能扬声器、但我不确定如何为需要5V 电压轨的器件获取5V 电压轨、而无需通过降压稳压器提供低输入、并且在电源仅为5V 时产生噪声。
理想情况下、我想我在寻找一个 PD 控制器、它可以在电源为5V 时切换到5V 电压轨、在电源为9V 或更高时切换到 HV 电压轨。
Im 还会寻找该端口以便能够由5V 电源供电、因为该器件有可能由替代电源供电。
此致
Ben J