主题中讨论的其他器件:SK-AM62P-LP、 AM62P
工具与软件:
大家好、团队成员:
我目前在 SK-AM62P-LP 中使用 Android 汽车 SDK 版本10.0 (AAOS 14)。 我在 SDK 中找不到任何 TI 针对车辆 hal 的实现、而我只找到 AOSP 真实的实现。 您能否分享链接以下载并构建 TI 车辆硬件实施?
am62p:/# logcat --pid=335
--- main 的开始
01-01 00:00:13.566 335 335 V CAN 控制器:正在启动...
01-01 00:00:13.570 335 V CAN 控制器:已成功启动!
^C
130|am62p:/# logcat--pid=202.
--- main 的开始
01-01 00:00:10.349 202 202 I 车辆服务:启动线程池...
01-01 00:00:10.356 202 202 I FakeVehickleHardware:从/vendor/etc/automotive/vhalconfig 加载属性
01-01 00:00:10.362 202 202 I FakeVehiceHardware:从/vendor/etc/automotive/vhalconfig 加载属性//VendorClusterTestProperties.json
01-01 00:00:10.365 202 202 I FakeVehichleHardware:从/vendor/etc/automotive/vhalconfig 加载属性//TestProperties.json
01-01 00:00:10.371 202 I FakeVehickleHardware:从/vendor/etc/automotive/vhalconfig 加载属性//DefaultProperties.json
01-01 00:00:10.481 202 202 I 车辆服务:注册为服务...
01-01 00:00:10.497 202 202 I 车辆服务:车辆服务就绪
01-01 00:00:10.545 202 214 E FakeVehickleHardware:无法获取值、错误:尚未设置值:Not _Available、代码:3.
01-01 00:00:10.547 202 214 E FakeVehickleHardware:无法获得值、错误:尚未设置值:Not _Available、代码:3.
02-24 07:38:04.496 202 215 D FakeUserHal:Set (initial_user_info)从 Android 调用:VeichlePropValue{时间戳:23982、AreaID:0、prop:29996583、状态:Available、值:RawPropValues{int32Values:[1、 3、0、9、2、0、 9、10、8]、floatValues:[]、int64Values:[]、 byteValues:[]、stringValue:}
02-24 07:38:04.496 202 215 I FakeUserHal:无 lshal 响应;回复 InitialUserInfoResponse 操作::默认值:VeichlePropValue{时间戳:23986311040、AreaID:0、prop:29996583、状态:可用、值:RawPropValues{int32Values:[1、 0、0、0]、floatValues:[]、int64Values:[]、 byteValues:[]、stringValue:||}}
02-24 07:38:04.3110202 215 I FakeVehicleHardware: onSetProperty ():正在更新由 HAL 返回的属性: VehiclePropValue{timestamp:2398640、AreaID:0、prop:29996583、状态:可用、值:RawPropValues{int32Values:[1、 0、0、0]、floatValues:[]、int64Values:[]、 byteValues:[]、stringValue:||}}
02-24 07:38:04.848 202 215 E FakeVehiceHardware: Unknown VeiceApPowerStateReport: 6.
02-24 07:38:07.109 202 215 D FakeUserHal:Set (switch_user)从 Android 调用:VeichlePropValue{timestamp:26588、AreaID:0、prop:2996584、状态:可用、值:RawPropValues{int32Values:[2、 1、10、8、0、9、 2、0、9、10、8]、 floatValues:[]、int64Values:[]、byteValues:[]、stringValue:}
02-24 07:38:07.109 202 215 I FakeUserHal:请求是 legacy_android_switch;忽略它