工具与软件:
我做了一些测试、但始终显示但 没有显示
root@j722s-evm:/opt/edgeai-gst-apps lsmod | grep tidss
tidss 65536 0
drm_dma_helper 20480 3. 软件示例
drm_kms_helper 188416 4. sii902x、drm_dma_helper、display_connector、tidss
DRM 552960 7. sii902x、drm_kms_helper、drm_dma_helper、display_connector、pvrsrvkm、tidss
root@j722s-evm:/opt/edgeai-gst-apps
root@j722s-evm:/opt/edgeai-gst-apps kmscube
无连接连接器!
无法初始化传统 DRM
root@j722s-evm:/opt/edgeai-gst-apps
root@j722s-evm:/opt/edgeai-gst-apps modetest -M tidss -c
连接器:
ID 编码器状态名称 尺寸(mm) 模式 编码器
40 0 已断开 HDMI-A-1连接 0x0 0 39
道具:
1 EDID:
flags:不可更改的 blob
Blobs:
值:
2个 DPM:
标志:enum
枚举:开=0待机=1挂起=2关=3
值:0
5链路状态:
标志:enum
枚举:好=0坏=1
值:0
6非桌面:
flags:不可更改的范围
值:0 1
值:0
4个逻辑块:
flags:不可更改的 blob
Blobs:
值:
root@j722s-evm:/opt/edgeai-gst-apps