主题中讨论的其他器件:AM62P5、 AM62P
工具与软件:
我一直在使用 AM62P5的视频解码器驱动器、我们使用的是内核6.6.58。
我运行以下命令来测试我的电路板:
insmod /lib/modules/6.6.58/kernel/drivers/media/platform/ti/nvp6324/nvp6324.ko
media-ctl -V "nvp6324_mipi 4-0033":0 [fmt:UYVY8_1x16/1280x720字段:none]"
media-ctl -V ""cdns_csi2rx.30101000.csi-bridge":0 [fmt:UYVY8_1x16/1280x720字段:none]"
media-ctl -V ""cdns_csi2rx.30101000.csi-bridge":1 [fmt:UYVY8_1x16/1280x720字段:none]"
media-ctl -V "30102000.ticsi2rx":0 [fmt:UYVY8_1x16/1280x720字段:none]"
media-ctl -V "30102000.ticsi2rx":1 [fmt:UYVY8_1x16/1280x720字段:none]"
v4l2-ctl -z platform:30102000.ticsi2rx -d "30102000.ticsi2rx context 0"-v width=1280、height=720、pixelformat=UYVY
v4l2-ctl -d2 --stream-mmap
然后我得到以下输出
root@am62pxx-evm:~# v4l2-ctl -d2 --stream-mmap
<<<<<<< 0.23 fps
< 0.19fps
< 0.22fps
< 0.14fps
< 0.14fps
< 0.15fps
< 0.17fps
< 0.17fps
< 0.16fps
< 0.16fps
< 0.16fps
< 0.15fps
< 0.15fps
< 0.15fps
< 0.15fps
< 0.15fps
< 0.14fps
< 0.14fps
< 0.14fps
< 0.14fps
< 0.14fps
< 0.15fps
<< 0.15 fps
< 0.14fps
< 0.15fps
如何增加此值?
BR、