工具与软件:
尊敬的专家:
我的客户希望启用 TDA4Ventry WKUP_LFOSC0_XI/XO 引脚的 RTC 功能。
我已经使用 RDK09.02版本测试了 TDA4Ventry EVM 板、晶体 Y3未发送32.768K 时钟。 在 TRM 中、我们介绍了禁用 WKUP_LFOSC0的默认模式。
如何启用这些32.768K 晶振?
此致!
Han Tao

在 Linux 中使用 bind 命令 enable rtc-ti-k3但失败。 已从系统日志加载此模块驱动程序。
root@j722s-evm:/sys/bus/platform/drivers/rtc-ti-k3 echo 2b1f0000.rtc > bind
-sh: echo:写错误:设备或资源繁忙
root@j722s-evm:/sys/bus/platform/drivers/rtc-ti-k3 rtc-ti-k3^C
root@j722s-evm:/sys/bus/platform/drivers/rtc-ti-k3 dmesg|grep -i rtc
[ 10.610640] rtc-ti-k3 2b1f0000.rtc:注册为 rtc0
[ 10.625237] rtc-ti-k3 2b1f0000.rtc:将系统时钟设置为1970-01-01T00:00:01 UTC (1)
[ 10.860629] tidss 30220000.DSS:[DRM]找不到任何 CRTC 或大小
[ 10.869934] tidss 30220000.DSS:[DRM]找不到任何 CRTC 或大小
[1541470.595035] rtc-ti-k3 2b1f0000.rtc:无法隔离(-110)! 潜在的配置问题?
root@j722s-evm:/sys/bus/platform/drivers/rtc-ti-k3 [1546782.730204]审核:类型=1334审核(1710633601.503:55):PROG-id=37 op=load
[1546782.882393]审核:type=1334审核(1710633601.655:56):prog-id=37 op=unload