工具/软件:
数据表中的“6.10.2 电源时序“部分介绍了各种电源序列、并指定了指示近似经历时间的时间戳。
例如、“6.10.2.2 组合 MCU 域和 Main 域上电时序“一节按如下方式指定时间戳。
•T0 - 3.3V 电压开始斜升至 VOPR MIN。 (0 ms)
•T1 - 1.8V 电压开始斜升至 VOPR MIN。 (2 ms)
•T2 — 低电压内核电源开始斜升至 VOPR MIN。 (3ms)
•T3 — 低电压 RAM 阵列电压开始斜升至 VOPR MIN。 (4 ms)
•T4 - OSC1 保持稳定、PORz/MCU_PORz 置为无效以从复位状态释放处理器。 (13 ms)
据我所知、时间戳是近似的、而不是严格的时间要求。
是否可以忽略时间戳所示的时间?
此致、
大辅