工具/软件:
尊敬的团队:
我正在使用 AM6442BSFFHAALV 处理器。 我已经全部配置了 16 个 引导模式引脚 利用外部上拉或下拉电阻器、我将这些引脚重复用作 UART 或 GPIO 引导后。
以下是实现的详细信息和查询
引导引脚配置:
-
一些引导引脚具有 固定 10kΩ 上拉或下拉电阻 。
-
一些引脚具有 DIP 开关控制型 499Ω 上拉+ 49.9kΩ 下拉电阻 组合。
-
引导后、使用与相同的引脚 UART (TX/RX) 或 GPIO(输入/输出) 。
启动后使用摘要:
| 引导模式引脚 | 拉电阻器 | 启动后功能 | 缩写 |
|---|---|---|---|
| BOOTMODE0 | 10kΩ PU(固定) | UART2 RX | UART |
| BOOTMODE1 | 10kΩ PU(固定) | UART2 TX | UART |
| BOOTMODE2 | 10kΩ PD(固定) | GPIO 输出 | GPIO |
| BOOTMODE3 | 499Ω PU + 49.9kΩ PD(通过 DIP 开关) | UART3 RX | UART |
| BOOTMODE4 | 499Ω PU + 49.9kΩ PD(通过 DIP 开关) | UART3 TX | UART |
| BOOTMODE5 | 499Ω PU + 49.9kΩ PD(通过 DIP 开关) | GPIO 输出 | GPIO |
| BOOTMODE6 | 10kΩ PU(固定) | UART4 RX | UART |
| BOOTMODE7 | 10kΩ PD(固定) | UART4 TX | UART |
| BOOTMODE8 | 10kΩ PD(固定) | GPIO 输出 | GPIO |
| BOOTMODE9 | 499Ω PU + 49.9kΩ PD(通过 DIP 开关) | GPIO 输入 | GPIO |
| BOOTMODE10 | 10kΩ PU(固定) | GPIO 输入 | GPIO |
| BOOTMODE11 | 10kΩ PD(固定) | GPIO 输入 | GPIO |
| BOOTMODE12 | 10kΩ PU(固定) | GPIO 输出 | GPIO |
| BOOTMODE13 | 499Ω PU + 49.9kΩ PD(通过 DIP 开关) | GPIO 输入 | GPIO |
| BOOTMODE14 | 10kΩ PD(固定) | UART6 RX | UART |
| BOOTMODE15 | 10kΩ PD(固定) | UART6 TX | UART |
查询:
-
这些拉电阻值会产生影响 UART 信号质量 或在数据传输过程中导致任何问题?
-
Will GPIO 正确切换 在 0V 和 3.3V 之间、或者电阻器是否会导致逻辑电平较弱?
-
通用器件 TI 指南或最佳实践 如何在引导后将引导引脚用于 I/O?