工具/软件:
您好 TI 支持团队:
我正在评估 DRA726 处理器的产品采用情况
和对保修范围内的 CPU 频率调节和电压设置有疑问。
问题:
建议的配置是否仍在 TI 的保修和支持范围内?
具体来说、在 400MHz 或 600MHz 等低频下使用电子保险丝偏移 0x0((1000MHz 的校准值)。
换句话说、对于 400MHz 或 600MHz 等较低频率、是否应该使用经过 1.0GHz 校准的电子保险丝电压(例如 1.06V) ?
μ■电流配置 (SDK 6.03):
// arch/arm/boot/dts/dra7.dtsi
opp_supply_mpu: opp-supply@4a003b20 {
compatible = "ti,omap5-opp-supply";
reg = <0x4a003b20 0xc>;
ti,efuse-settings = <
/* uV offset */
1060000 0x0 // 1000MHz
1160000 0x4 // 1500MHz
1210000 0x8 // 1760MHz
>;
ti,absolute-max-voltage-uv = <1500000>;
};
■建议配置:
为了降低功耗、
我正在考虑低 CPU 频率运行 (400MHz、600MHz、1000MHz):
ti,efuse-settings = <
/* uV offset */
1060000 0x0 // 400MHz (reusing 1000MHz eFuse value)
1060000 0x0 // 600MHz (reusing 1000MHz eFuse value)
1060000 0x0 // 1000MHz (original eFuse value)
>;
我了解的信息:
根据之前的 e2e 帖子和文档、我了解以下内容:
- 低于额定规格的频率在保证的工作范围内。
- 使用为电子保险丝指定的值以外的值不在保证运行范围内。
- 使用未经优化的电压可以显著缩短器件寿命并增加功耗。
普遍协商一致意见如下:
- 对较低的频率施加过高的电压可以缩短器件的寿命。
我真诚地为提出多个问题而道歉。
我感谢您的帮助、期待您的答复。