主题:AM62P 中讨论的其他器件、
工具/软件:
您好、
我们目前正在使用 AM62P 处理器开发高性能嵌入式应用、并正在探索更大限度提高其处理能力的选项。
我们的性能目标表明、更高的时钟速度将是有益的。 目前、处理器以其标称速度(最高 1.4 GHz)运行。 我们正在研究将频率提高到 1.6GHz 的可行性。
为了继续我们的评估、我们有以下问题:
-
超频可行性:在技术上是否可行并支持以 1.6 GHz 的持续频率操作 AM62P 处理器?
如果是、您能否提供指导或指向有关如何配置此功能的文档?
-
热管理:如果可以在 1.6GHz 频率下工作、我们预计热输出会显著增加。 请提供:
-
此频率下的功耗或热设计功耗增加的估计值?
-
有关选择合适的主动冷却解决方案(风扇和/或散热器)的指导? 具体而言、为了确保温度保持在其规定的限值内、我们应针对冷却组件设置多大的热阻?
-
-
可靠性和保修:如果处理器的运行频率超过官方规定的最大频率、对其长期可靠性、使用寿命和保修有何潜在影响?