主题中讨论的其他器件:DAC7552、 C2000WARE
工具/软件:
Code Composer Studio 12.3
在链接过程中 、我得到“'CP'未被识别为内部或外部命令、...“ 请参阅下面的。
这是什么原因造成的? 同事可能提供了 CCS 20.0 工程文件、但我确实排除了该文件。
谢谢、
Paul Hetherington
构建目标:“CMCScannerPlus.Out"</s>“
调用:C2000 链接器
“c:/ti/ccs1210/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/bin/cl2000 /ti/ccs1210/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/lib /ti/c2000/C2000Ware_5_04_00_00/device_support/f2837xs/common/cmd -v28 -ml -mt --cla_support=cla1 --float_support=fpu32 --tmu_support=tmu0 --vcu_support=vcu2 --advice:performance=all --define=_flash -define=build_config_debug_flash /ti/ccs1210/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.0.LTS/include /ti/c2000/C2000Ware_5_04_00_00/device_support/f2837xs/headers/cmd rom_model -o “CMCScannerPlus.Out""./device/device.obj“"./device/device.obj ".2837x/C2000/Example_2837xSSpi_FFDLB.obj"“ ".2837x/C2000/Example_2837xSSpi_FFDLB.obj"<xmt-block0>“ src“ src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src src /ti/c2000/C2000Ware_5_04_00_00/driverlib/f2837xs/driverlib/ccs/Debug/driverlib.lib /BlueCrest/projects/CMCScannerPlusPlus/cmd/2837xS_Generic_FLASH_lnk.cmd
'CP'未被识别为内部或外部命令、
可操作的程序或批处理文件。
警告#10247-D:创建不带 SECTIONS 规范的输出段“.strings"</s>“
警告#10210-D:创建默认大小为 0x400 的“.esysmem"段“段;使用-heap 选项更改默认大小
完成构建目标:“CMCScannerPlus.Out"</s>“
Copy <--我添加了这个编译后处理步骤以查看何时执行了编译后处理步骤