“线程:PCM3168A, 测试”中讨论的其它部件
尊敬的 TI:
当我使用 ti-processor-sdk-RTos-j721e-EVM-EVM-EVM-EVM-EVM-08_01_00_13-prebuild.tar.gz时,打印以下错误时,我需要帮助
我该如何调试?谢谢
根@J7-EVM:/opt/vision _apps#./vx_app_single _cam.out
应用程序:初始化... !!!
内存:初始化... !!!
内存:已初始化 DMA 堆(FD=4)!!
内存:初始化... 完成了!!!
IPC:初始化... !!!
_rpmsg_chal_find_ctldev:找不到与 virtio2.rpmsg_chrdev.-1.13匹配的 rpmsg_Ctrl 设备
_rpmsg_chal_find_ctldev:找不到与 virtio3.rpmsg_chrdev.-1.13匹配的 rpmsg_Ctrl 设备
_rpmsg_chal_find_ctldev:找不到与 virtio0.rpmsg_chrdev.-1.13匹配的 rpmsg_Ctrl 设备
_rpmsg_chal_find_rproc:4d81800000。DSP 没有任何 Virtio 设备!
_rpmsg_chal_find_rproc:64800000。DSP 不是不是不是一个远程 proc!
IPC:错误:无法为 CPU [MCU2_0]创建 TX 通道!!
IPC:错误:无法为 CPU [MCU2_1]创建 TX 通道!!
IPC:错误:无法为 CPU [C6x_1]创建 TX 通道!!
IPC:错误:无法为 CPU [C6x_2]创建 TX 通道!!
IPC:错误:无法为 CPU [c7x_1]创建 TX 通道!!
IPC:初始化... 完成了!!!
应用程序:错误:IPC 初始化失败!!
远程服务:初始化... !!!
_rpmsg_chal_find_ctldev:找不到用于 virtio3.rpmsg_chrdev.-1.21的匹配 rpmsg_Ctrl 设备
_rpmsg_chal_find_ctldev:找不到用于 virtio0.rpmsg_chrdev.-1.21的匹配 rpmsg_Ctrl 设备
_rpmsg_chal_find_rproc:4d81800000。DSP 没有任何 Virtio 设备!
_rpmsg_chal_find_rproc:64800000。DSP 不是不是不是一个远程 proc!
远程服务:初始化... 完成了!!!
303.038640 s:GTC 频率= 200 MHz
应用程序:初始化... 完成了!!!
303.042249 s:vx_zone_init:已启用
303.042258 s:vx_zone_error:Enabled
303.042263 s:vx_zone_warning:Enabled
303.043867 s:vx_zone_init:[tivxInitLocal:130]初始化完成!!
303.045053 s:vx_zone_init:[tivxHostInitLocal:86]主机已完成初始化!!
单摄像头演示-(c)德州仪器(TI) 2019年
=========================================================
使用情况,
/vx_app_singal_cam.out --cfg <config file>
默认为交互模式
IttCtrl_registerHandler:在位置0注册命令 echo
Httc_registerHandler:在位置1注册的命令 iss_read_2a_params
IttCtrl_registerHandler:在位置2注册的命令 iss_write_2a_params
IttCtrl_registerHandler:在位置3注册的命令 iss_raW_save
IttCtrl_registerHandler:在位置4注册的命令 iss_YUW_SAVE
IttCtrl_registerHandler:在位置5注册的命令 iss_read_sensor_reg
IttCtrl_registerHandler:在位置6注册的命令 iss_write_sensor_reg
IttCtrl_registerHandler:在位置7注册的命令 dev_Ctrl
IttCtrl_registerHandler:在位置8注册的命令 iss_Send_DCC_file
网络:在 IP 地址=1.4.16.64时打开,套接字端口=5000!!
303.048224 s:vx_zone_error:[ownContextCreateCmdObj:161]上下文对象描述符[0]分配失败
303.048238 s:vx_zone_error:[vxCreateContext:946]上下文异议创建失败
303.048246 s:vx_zone_error:[vxGetStatus:713] Reference is NULL
选择摄像机端口索引0-7: