主题中讨论的其他器件:TMDSLCD1EVM
您好!
Linux 引导出现问题:
[0.000000] 在物理 CPU 上引导 Linux 0x000000 [0x410fd034]
[0.000000] Linux 版本5.10.41-g4c2eade9f7 (OE-user@OE-host)(Aarch64-no-linux-gnu-gcc (A 配置文件架构的 GNU 工具链9.2-2019.12 (ARM-9.10))) 9.2.1 20191025、GNU 工具链(1的 GNU 工具链)
[0.000000] 机器模型:德州仪器 AM654基板
[0.000000] 只能使用:ns16550a0 at MMIO32 0x0000000002800000 (选项'')
[0.000000] printk:启用了引导控制台[ns16550a0]
[0.000000] EFI:未找到 UEFI。
[0.000000] 保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a0000000、大小为1 MiB
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 r5f-dma-memory@a0000000、兼容 id shared-dma-pool
[0.000000] 保留存储器:创建了大小为15 mib 的0x0000a0100000 DMA 存储器池
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 r5f-memory@a0100000、兼容 id sharedma-dma-pool
[0.000000] 保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x00000000a1000000、大小为1 MiB
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 r5f-dma-memory@a1000000、兼容 id sharedma-dma-pool
[0.000000] 保留存储器:创建了大小为15 mib 的0x0000a1100000 DMA 存储器池
[ 0.000000]、共:保留内存:已初始化节点 r5f-memory@a1100000、兼容 id sharedma-dma-pool
[0.000000] 区域范围:
[0.000000] DMA [mem 0x0000800000080000000-0x00000000ffFFF]
[0.000000] dma32 为空
[0.000000] 正常 [mem 0x00000001000000-0x00000008ffFFF]
[0.000000] 每个节点的可移动区域开始
[0.000000] 早期存储器节点范围
[0.000000] 节点 0:[MEM 0x000080000000-0x00009e7fff]
[0.000000] 节点 0:[MEM 0x000000009e800000-0x000000000000a20fff]
[0.000000] 节点 0:[MEM 0x00000000a2100000-0x00000000ffFFF]
[0.000000] 节点 0:[MEM 0x0000000880000000-0x00000008ffFFF]
[0.000000] Initmem 设置节点0 [mem 0x000080000000-0x00000008ffFFF]
[0.000000] CMA:保留0x000000000000e0000000处的512 MIB
[0.000000] psci:从 DT 探测导管方法。
[0.000000] psci:在固件中检测到 PSCIv1.1。
[0.000000] psci:使用标准的 PSCI v0.2函数 ID
[0.000000] psci:不需要迁移受信任的操作系统
[0.000000] psci:SMC 调用约定 v1.2
[0.000000]% pu :嵌入式2页/CPU s49880 r8192 d73000 u131072
[0.000000] 在 CPU0上检测到 VIPT I-cache
[0.000000] CPU 特性:检测到:ARM 勘误表845719
[0.000000] CPU 特性:检测到:GIC 系统寄存器 CPU 接口
[0.000000] 在上构建了1个区域列表、移动分组。 总页数:65472
[0.000000] 内核命令行:armycon=ns16550a、mmio32、0x02800000 console=serial2、115200n8 root=PARTUUUID=30dc3d02-5517-48F1-8952-b0fae62afcfc rw rootfstype=ext4等待
[0.000000] 条目高速缓存散列表条目:524288 (顺序:6、4194304字节、线性)
[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:262144 (顺序:5、2097152字节、线性)
[0.000000] mem 自动初始化:stack:off、heap alloc:off、heap free:off
[0.000000] 软件 IO TLB:映射[mem 0x0000dc000000-0x00000000e0000000](64MB)
[0.000000] 内存:3514240K/4194304K 可用(10816K 内核代码、1344K rwdata、4288K rodata、1856K init、758K BSS、 155776K 保留、524288K CMA 保留)
[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=4、Nodes=1
[0.000000] RCU:可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000] RCU: 已启用 RCU 事件跟踪。
[0.000000] RCU: RCU 将 CPU 从 NR_CPU=256限制为 nr_CPU_IDs=4。
[0.000000] 启用了 Trampoline 变量的任务 RCU。
[0.000000] RCU:RCU 计算出的调度程序入伍延迟值为25个 Jiffies。
[0.000000] RCU:调整 RCU_FANOUT_LEVEE=16的几何结构,nr_CPU_IDs=4
[0.000000] NR_IRQ:64、nr_IRQ:64、预分配的 IRQ:0
[0.000000] GICv3:GIC:使用分离 EOI/Deactivate 模式
[0.000000] GICv3:实现960个 SPI
[0.000000] GICv3:已实现0个扩展 SPI
[0.000000] GICv3:分销商不支持范围选择器
[0.000000] GICv3:实现了16个 PPI
[0.000000] GICv3:CPU0:找到重新分配器0区域0:0x0000000001880000
[0.000000] 其[mem 0x01820000-0x0182FFF]
[0.000000] GIC:为其启用变通办法:Socionext Synquacer pre-its
[0.000000] 其@0x0000000001820000:已分配1048576器件@880800000 (flat、esz 8、psz 64K、SHR 0)
[0.000000] ITS:对 cmd 队列使用高速缓存刷新
[0.000000] GICv3:使用 LPI 属性表@0x00000008800d0000
[0.000000] GIC:为 LPI 属性表使用缓存刷新
[0.000000] GICv3:CPU0:使用分配的 LPI 挂起表@0x00000008800e0000
[0.000000] 随机:从 start_kernel+0x32c/0x4d4调用 get_random_bytes、其中 crng_init=0
[0.000000] arch_timer:以200.00MHz (phys)运行的 cp15计时器。
[0.000000] 时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x2e2049d3e8、max_idle_ns:440795210634 ns
[0.000005] sched_clock:200MHz 时为56位、分辨率为5ns、每4398046511102ns 换行一次
[0.008659] 控制台:彩色虚拟设备80x25
[0.013280] 校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 400.00 BogoMips (lpj=800000)
[0.024005] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.028848] LSM:安全框架初始化
[0.033665] 安装高速缓存散列表条目:8192 (顺序:0、65536字节、线性)
[0.041276] 安装点高速缓存散列表条目:8192 (顺序:0、65536字节、线性)
[0.051848] RCU:分层 SRCU 实现。
[0.057220] 平台 MSI:创建了 MSI 控制器@1820000域
[0.063622] PCI/MSI:创建了/bus@100000/中断控制器@1800000/msi-controller@1820000域
[0.0733023] EFI 服务将不可用。
[0.078142] SMP:正在启动辅助 CPU ...
[0.084018] 在 CPU1上检测到 VIPT I-cache
[0.084064] GICv3:CPU1:找到重新分配器1区域0:0x00000000018a0000
[0.084080] GICv3:CPU1:使用分配的 LPI 挂起表@0x00000008800f0000
[0.084150] CPU1:启动的辅助处理器0x00000001 [0x410fd034]
[0.08559] 在 CPU2上检测到 VIPT I 缓存
[0.085603] GICv3:CPU2:找到重新分配器100区域0:0x00000000018c0000
[0.085620] GICv3:CPU2:使用分配的 LPI 挂起表@0x0000000880100000
[0.0856593] CPU2:引导的辅助处理器0x0000000100 [0x410fd034]
[0.088705] 在 CPU3上检测到 VIPT I 高速缓存
[0.087068] GICv3:CPU3:找到重新分配器101区域0:0x00000000018e0000
[0.087083] GICv3:CPU3:使用分配的 LPI 挂起表@0x0000000880110000
[0.087138] CPU3:启动的辅助处理器0x0000000101 [0x410fd034]
[0.087306] SMP:带来1个节点、4个 CPU
[0.167709] SMP:总共激活4个处理器。
[0.172549] CPU 特性:检测到:支持32位 EL0
[0.177844] CPU 特性:检测到:CRC32指令
[0.198597] CPU:所有 CPU 均始于 EL2
[0.202843] 替代方案:修补内核代码
[0.209125] devtmpfs:已初始化
[0.223388] 由于缺乏种子,KASLR 被禁用
[0.228428] 时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:7645041785100000 ns
[0.238452] futex 散列表条目:1024 (顺序:0、65536字节、线性)
[0.247230] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.253264] DMI not present or invalid (DMI 不存在或无效)。
[0.258048] NET:注册协议系列16.
[0.270662] DMA:预分配512 K2B GFP_kernel 池用于原子分配
[0.278153] DMA:预分配512 KiB GFP_kernel|GFP_DMA 池用于原子分配
[0.286318] DMA:为原子分配预先分配的512 KiB GFP_kernel|GFP_dma32池
[0.295123] 热力系统:寄存式调热器'step_wis'
[0.295130] 热力系统:寄存式调热器"POWER_LOADTER"
[0.301988] HW 断点:找到6个断点和4个观察点寄存器。
[0.315836] ASID 分配器、初始化为65536个条目
[0.363451] HugeTLB 寄存式16.0 GiB 页大小,预分配0页
[0.370379] HugeTLB 注册的512 MIB 页大小,预分配的0页
[0.377203] HugeTLB registered 2.00 MIB page size、pre-allocated 0 pages
[0.387550] 密码:Max_cpu_qlen 设置为1000
[0.397487] K3-chipinfo 43000014.chipid: Family:AM65X rev:SR2.0 JTAGID[0x1bb5a02f] detected
[0.406917] vcc3v3_IO:由 EVM_12v0供电
[0.412345] iommu:默认域类型:已翻译
[0.418003] SCSI 子系统已初始化
[0.422545] mc:Linux 媒体接口:v0.10
[0.427001] 视频开发:Linux 视频捕捉接口:v2.00
[0.432732] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.437838] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.447235] PTP 时钟支持已注册
[0.451300] EDAC MC:版本:3.0.0
[0.455898] FPGA 管理器框架
[0.459515] 高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
[0.466974] 时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
[0.473788] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
[0.477937] VFS:Dquot 高速缓存散列表条目:8192 (顺序0、65536字节)
[0.492955] NET:注册协议系列2.
[0.497786] IP ID 哈希表条目:65536 (顺序:3、524288字节、线性)
[0.508000] tcp_listen_portaddr_hash 哈希表条目:4096 (顺序:0、65536字节、线性)
[0.516984] TCP 建立哈希表条目:32768 (顺序:2、262144字节、线性)
[0.525450] TCP 绑定哈希表条目:32768 (顺序:3、524288字节、线性)
[0.533611] TCP:配置哈希表(建立32768 BIND 32768)
[0.540553] UDP 哈希表条目:2048 (顺序:0、65536字节、线性)
[0.547560] UP-Lite 哈希表条目:2048 (顺序:0、65536字节、线性)
[0.555219] NET:注册协议系列1.
[0.560534] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
[0.56646] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.571479] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.576309] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
[0.582928] PCI:CLS 0字节、默认64
[0.588167] 硬件性能事件:通过 ARMv8_cortex_A53 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
[0.602815] 初始化系统受信任的密钥环
[0.607629] 工作集:TIMESTAMP_BITS =46 max_order=16 bucke_order=0
[0.620209] squashfs:4.0版(2009/01/31) Phillip Lougher
[0.626937] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.632168] 注册密钥类型 id_resolver
[0.6364667] 注册了密钥类型 id_legacy
[0.640669] nfs4filelaout_init:NFSv4文件布局驱动程序正在注册...
[0.647553] nfs4flexfilelaout_init:NFSv4 Flexfile 布局驱动程序正在注册...
[0.655345] 9p:安装 v9fs 9p2000文件系统支持
[0.713451] 注册密钥类型非对称
[0.717672] 已注册非对称密钥解析器'x509'
[0.722727] 块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要243)
[0.730329] 已注册 IO 调度程序 MQ-Deadline
[0.734981] 已注册 IO 调度程序 kyber
[0.741890] pinctrl-single 4301c000.pinctrl:70个引脚、尺寸280
[0.748508] pinctrl-single 11c000.pinctrl:185个引脚、大小740
[0.754576] pinctrl-single 11c2e8.pinctrl:9个引脚、尺寸为36
[0.763705] K3-ringacc 2b800000.ringacc:无法获取 MSI 域
[0.773410] k3-acc ring3c000000.ringacc:无法获取 MSI 域
[0.784185] 串行:8250/16550驱动程序,10个端口,启用 IRQ 共享
[0.810091] 返修:模块已加载
[0.822256] 循环:模块已加载
[0.826443] 兆次采样:07.714.04.00-RC1
[0.833782] libphy:固定 MDIO 总线:探测
[0.839557] Tun:通用 TUN/Tap 器件驱动程序、1.6
[0.845571] igbvf:英特尔千兆位虚拟功能网络驱动程序
[0.852015] igbvf:版权所有(c) 2009 - 2012英特尔公司。
[0.858150] sky2:驱动程序版本1.30
[0.863237] VFIO -用户级元驱动程序版本:0.3
[0.869628] i2c /dev/entries 驱动程序
[0.874822] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[0.881176] sdhci:copyright (c) Pierre Osman
[0.886128] sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
[0.893514] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
[0.899803] ti-sci bus@100000:bus@28380000:bus@42040000:dmsc:无效资源
[0.907536] SMCCC:SoC_ID:ARCH_SOC_ID 未实现,正在跳过....
[0.915690] 开孔器:探测导管方法。
[0.920295] 可选:版本3.12 (3d47a131)
[0.920912] 选项:已初始化的驱动程序
[0.931674] NET:注册协议系列17.
[0.936415 ] 9pnet:安装9P2000支持
[0.940877] 注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
[0.945497] 正在加载已编译的 X.509证书
[0.960915] K3-ringacc 2b800000.ringacc:无法获取 MSI 域
[0.967484] K3-acc ring3c000000.ringacc:无法获取 MSI 域
[0.980360] ti-sci 总线@100000:总线@28380000:总线@42040000:dmc:无效资源
[11.051051] ti-sci 总线@100000:总线@28380000:总线@42040000:dmsc:msc:resp 中的 mbox 分度(调用方:platform_drv_probes+0x54/0xa8)
[11.062380] ti-sci 总线@100000:总线@28380000:总线@42040000:dmc:mbox 发送失败-110
[11.070074] ti-sci bus@100000:bus@28380000:bus@42040000:dmsc:无法与 TISCI (-110)通信
[11.079497] ti-sci:probe of bus@100000:bus@28380000:bus@42040000:dmc failed with error -110
[11.089940] OMAP_i2c 42120000.i2c:延迟的探测器超时、忽略依赖关系
[11.097426] OMAP-i2c:42120000.i2c 的探测失败、错误-110
[11.104139] OMAP_i2c 40b00000。i2c:延迟的探测器超时、忽略相关性
[11.111592] OMAP-i2c:40b00000。i2c 的探测失败、错误-110
[11.118301] OMAP_i2c 2000000.i2c:延迟的探测器超时、忽略相关性
[11.125670] OMAP-i2c:探测2000000.i2c 失败、错误-110
[11.132278] OMAP_i2c 2010000.i2c:延迟探针超时、忽略相关性
[11.139641] OMAP_i2c:2010000.i2c 的探测器失败、错误-110
[11.146264] OMAP_i2c 202000.i2c:延迟的探测器超时、忽略依赖关系
[11.153632] OMAP_i2c:202000.i2c 的探测器失败、错误-110
[11.160225] OMAP_i2c 2030000.i2c:延迟的探测器超时、忽略依赖关系
[11.167583] OMAP-i2c:2030000.i2c 的探测失败、错误-110
[11.175904] ECAP 3100000.PWM:延迟探针超时、忽略相关性
[11.182919] ECAP:3100000.PWM 的探头失败、错误-110
[11.189165] ehrpwm 3000000.PWM:延迟的探测器超时、忽略相关性
[11.196346] ehrpwm:probe of 3000000.PWM failed with error -110
[11.202738] ehrpwm 3010000.PWM:延迟的探测器超时、忽略相关性
[11.209919] ehrpwm:探测301000.PWM 失败、错误-110
[11.216312] ehrpwm 302000.PWM:延迟探针超时、忽略相关性
[11.223490] ehrpwm:探测302000.PWM 失败,错误-110
[11.229883] ehrpwm 3030000.PWM:延迟的探测器超时、忽略相关性
[11.237063] ehrpwm:探测器3030000.PWM 失败、错误-110
[11.243455] ehrpwm 3040000.PWM:延迟的探测器超时、忽略相关性
[11.250615] ehrpwm:探测3040000.PWM 失败、错误-110
[11.257008] ehrpwm 3050000.PWM:延迟的探测器超时、忽略相关性
[11.264191] ehrpwm:探测3050000.PWM 失败,错误-110
[11.271288] k3-ringacc 2b800000.ringacc:无法获取 MSI 域
[11.277851] K3-acc ring3c000000.ringacc:无法获取 MSI 域
[11.284419] omap8250 40a00000.serial:延迟的探测器超时,忽略相关性
[11.292135] omap8250:探测器40a00000.serial 失败,错误-110
[11.299075] omap8250 2800000.serial:延迟的探测器超时,忽略相关性
[11.306692] omap8250:2800000.serial 的探测失败,错误-110
[11.313511] omap8250 2810000.serial:延迟探针超时、忽略相关性
[11.321135] omap8250:探测2810000.serial 失败,错误-110
[11.327929] omap8250 2820000.serial:延迟的探测器超时,忽略相关性
[11.335553] omap8250:2820000.serial 探测器失败,错误-110
[11.342819] cadence-QSPI 47050000.SPI:延迟探针超时、忽略相关性
[11.350627] cadence-QSPI:47050000.SPI 的探测失败、错误-110
[11.35768] OMAP2_mcspi 403000.SPI:延迟的探测器超时、忽略依赖关系
[11.365382] OMAP2_mcspi:403000.SPI 的探测器失败、错误-110
[11.372330] OMAP2_mcspi 40310000.SPI:延迟的探测器超时、忽略依赖关系
[11.380043] OMAP2_mcspi:40310000.SPI 的探测失败、错误-110
[11.386999] OMAP2_mcspi 40320000.SPI:延迟的探测器超时、忽略相关性
[11.394707] OMAP2_mcspi:40320000.SPI 的探测失败、错误-110
[11.401671] OMAP2_mcspi 2100000.SPI:延迟的探测器超时、忽略依赖关系
[11.409302] OMAP2_mcspi:2100000.SPI 的探测器失败、错误-110
[11.416457] OMAP2_mcspi 212000.SPI:延迟的探测器超时、忽略依赖关系
[11.424085] OMAP2_mcspi:212000.SPI 的探测器失败、错误-110
[11.430922] OMAP2_mcspi 2130000.SPI:延迟的探测器超时、忽略相关性
[11.438555] OMAP2_mcspi:探测器2130000.SPI 失败、错误-110
[11.445414] OMAP2_mcspi 2140000.SPI:延迟的探测器超时、忽略相关性
[11.453040] OMAP2_mcspi:2140000.SPI 的探测器失败、错误-110
[11.459929] am65-cpsw-桁 架460000.ethernet:延迟的探测器超时、忽略依赖关系
[11.468368] am65-cpsw-Nuss:probe of 460000.ethernet failed with error -110.(AM65-cpsw-桁 架:460000.ethernet 的探测失败,错误-110。
[11.476268] K3-SoC-Thermal 42050000。温度传感器:延迟的探测器超时,忽略相关性
[11.485589] K3-SoC-thermal:42050000的探头。温度传感器发生故障、错误-110
[11.494409] sdhci-am654 4f80000.mmc:延迟的探测器超时,忽略依赖性
[11.502043] sdhci-am654:探测器4f80000.MMC 失败,错误-110
[11.509497] sdhci-am654 4fa0000.mmc:延迟的探测器超时,忽略依赖关系
[11.510016] ALSA 器件列表:
[11.517172] sdhci-am654:4fa0000.MMC 的探测失败,错误为-110
[11.520194] 未找到声卡。
[11.530280] 警告:无法打开初始控制台。
[11.535845] 正在等待根设备 PARTUUID =30dc3d02-5517-48F1-8952-b0fae62afcfc...
我们使用基于 EVM 参考设计的定制板。
我们尝试从以下 SDK 中的预编译映像和 DTB 引导:PSDK Linux am65xx EVM 08.00.00.04、PSDK Linux-RT am65xx EVM 08.00.00.02、PSDK Linux-RT am65xx EVM 07.03.00.08。 相同的东西。
我们使用使用使用 usbdfu 配置编译的 tiboot3、tisl 和 u-boot。 sysfw.itb 取自预编译。