我遇到 了下面提到的相同问题 Abishek、但我找不到合适的引导文件来解决此问题。
我只需按照 TI QNX SDK 文档来构建 QNX。
我尝试了默认 boot-j7-evm.tar.gz 中的引导文件,但未解决问题。
该问题在7.3 SDK 和8.0 SDK 中都发生。
有人遇到了同样的问题吗?
我的日志烧断、
谢谢
标记
--------------------------------------------
安装 SD ..
正在查找要运行的用户脚本:/ti_fs/scripts/user.sh
正在运行用户脚本...
user.sh 调用了...
正在设置其他环境变量...
正在启动 tissci-mgr.
正在启动内存分配器..
正在启动 tiipc-mgr..
Mailbox_plugInterrupt:中断号489、ARG 0x886C1018
Mailbox_plugInterrupt:中断号490、ARG 0x886C11B8
Mailbox_plugInterrupt:中断号491、ARG 0x886C1358
Mailbox_plugInterrupt:中断号492、ARG 0x886C14F8
Mailbox_plugInterrupt:中断号493、ARG 0x886C1698
启动 TI IPC resmgr
正在启动 tidma-mgr.
开始屏幕..
屏幕从 DSS_ON_R5配置启动。
完成...
J7EVM@QNX:/#
J7EVM@QNX:/#
J7EVM@QNX:/#
J7EVM@QNX:/#
J7EVM@QNX:/#
J7EVM@QNX:/#
J7EVM@QNX:/# ifconfig
LO0:flags=8049 MTU 33136
iNet 127.0.0.1网络掩码0x000000
inet6::1前缀128
inet6 fe80:::1% lo0 prixlen 64范围 ID 0x1
J7EVM@QNX:/#
J7EVM@QNX:/#
J7EVM@QNX:/#
您好!
构建适用于 QNX 的 TI SDK 后、我可以使用 qnx710/bsp/images/j721e-evm.build 创建映像。
我还可以使用生成的映像启动 TI J721E 板。 但我看不到任何以太网接口。 当我运行命令"ifconfig"时、我可以看到以下内容。
# ifconfig
LO0:flags=8049 MTU 33136
iNet 127.0.0.1网络掩码0x000000
inet6::1前缀128
inet6 fe80:::1% lo0 prixlen 64范围 ID 0x1
我还尝试了"IO-pkt-v6-HC -d cpsw2g"。 但仍然无法启动以太网。
您能不能建议我如何使用 QNX 启用以太网接口。
谢谢