您好!
我无法使用 CCS 9.3连接 C6657 EVM 上的 XDS 200内置仿真器
我无法在 CCS 中使用自动更新选项。
是否有任何方法可以升级 XDS 200的固件? 使用 CCS 9.3?
----
答案:
CCS 9.3的版本
转至安装实用程序的目录:
C:>CD C:\ti\ccs0930\ccs\ccs_base\common\uscif\xds2xx
b.启动并运行配置文件(.cXML) ,以确保连接了 XDS200类调试器。 并了解其上安装的固件版本。
C:\ti\ccs0930\ccs\ccs_base\common\uscif\xds2xx>xds2xx_conf 获取 xds2xxu 0
c.按如下所示的确切顺序运行命令:
C:\ti\ccs0930\ccs\ccs_base\common\uscif\xds2xx>xds2xx_conf update xds2xxu 0 xds200_firmware_v1009.bin
C:\ti\ccs0930\ccs\ccs_base\common\uscif\xds2xx>xds2xx_conf 程序 xds2xxu 0 xds2xx_cpdld_v1009.xsvf
C:\ti\ccs0930\ccs\ccs_base\common\uscif\xds2xx>xds2xx_conf boot xds2xxu 0
d.再次运行步骤2中的命令以检查是否加载了正确的固件。
C:\ti\ccs0930\ccs\ccs_base\common\uscif\xds2xx>xds2xx_conf 获取 xds2xxu 0
----
CCS 10.4版
转至安装实用程序的目录:
C:>CD C:\ti\ccs1040\ccs\ccs_base\con\uscif\xds2xx
b.启动并运行配置文件(.cXML) ,以确保连接了 XDS200类调试器。 并了解其上安装的固件版本。
C:\ti\ccs1040\ccs\ccs_base\ccommon\uscif\xds2xx>xds2xx_conf 获取 xds2xxu 0
c.按如下所示的确切顺序运行命令:
C:\ti\ccs1040\ccs\ccs_base\common\uscif\xds2xx>xds2xx_conf 更新 xds2xxu 0 xds200_firmware_v1009.bin
C:\ti\ccs1040\ccs\ccs_base\common\uscif\xds2xx>xds2xx_conf 程序 xds2xxu 0 xds2xx_cpdld_v1009.xsvf
C:\ti\ccs1040\ccs\ccs_base\ccommon\uscif\xds2xx>xds2xx_conf boot xds2xxu 0
d.再次运行步骤2中的命令以检查是否加载了正确的固件。
C:\ti\ccs1040\ccs\ccs_base\ccommon\uscif\xds2xx>xds2xx_conf 获取 xds2xxu 0
--
此致
Shankari G