您好!
我正在尝试通过以下链接使 UFS 在我们的 J721e 板上工作。
这是我从 SD 卡引导后获得的日志。 我看到它发送了几个与稳压器相关的警告、但未检测到 FAST_MODE。 请告诉我这里可能会出现什么问题吗?
root@aptiv-GCP-a72:~ dmesg | grep UFS [ 3.40222] cdns-ufshcd 4e4000.UFS:ufshuFS_populate_vreg:Unable to find VDD-HBA-supply regulator、assuming enabled [ 3.412799] cdns-ufshcd 4e4000.UFS:ufufufu640.re稳 压器 :v4ufufuv4cu v496_gui_gui_gui204ds-vuld4d4d4d4db.ud_gui_guiDC_guiDC_guiDC_gui1006.vuld4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d4d_guiDC_guiDC_guiDC_gui20] 无法找到 vccq2电源稳压器、假设已启用 [ 3.444000] SCSI host0:ufshcd [ 3.476233] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_print_pwr_info:[RX、TX]:Gear=[1、1]、lan[1、1]、 PWR[SLOWAUTO_MODE、SLOWAUTO_MODE]、RATE = 0 [ 3.492842] CDNS-ufshcd cd 4e840.UFS:DME-peer-set:attr-id 0x2C UFS val 0x0失败3次重试[ 3.501977] CD594-ufshcd 4e4000.UFS:ufshcCC = 3.194uF = 3uF、e4uF rn、禁用 e4uF UCD 4240.1uF [3.3] CD3uF、5uF = 5uF UCD3uF = 5uF 启动[ 3.501977] CD4uF = 3.50740.1uF、e5uF = 5uF L5uF = 5uF = 5u UFS 主机状态=0 [3.530115] cdns-ufshcd 4e840.UFS:使用中的 LRB = 0x0、未处理的 reqs=0x0 [ 3.537757] cdus-ufshcd 4e840.ns:saved_er=0x0、saved_uic_err=0x0 [3.5437757] cdus-ufcd4e4e4000 ns.ns:us_r=0x0、usbr.e4e4e4r.e4nr 、e4nr、e4u4u4nr、e4u4u4r=u4u4nr、e4u4r.h、nu4u4u4r Suspended = 0 [ 3.565807] cdns-ufshcd 4e840.UFS:Auto BKOPS=0、主机自阻=0 [3.565809] cdns-ufshcd 4e840.UFS:CLK gate=1 [3.579350] CDns-ufshcd 4e840.UFS:错误处理标志0xq。 abort count=0 [3.594894] cdns-ufshcd 4e840.UFS:主机功能=0x1587031f、caps=0x0 [3.601840] cdns-ufshcd 4e840.UFS:quiriks=0x4、dev。 quirks=0x0 [3.607832] cdns-ufshcd 4e840.UFS:ufshcd_print_pwr_info:[RX、TX]:Gear=[1、1]、lane [1、1]、 PWR[SLOWAUTO_MODE、SLOWAUTO_MODE]、RATE = 0 [ 3.691856] CDNs-ufshcd 4e40000.UFS:HBA->UFS_VERSION = 0x210、HBA->Capabilities = 0x1587031f [ 3.700N] CD421-ufshcd 4e4000.UFS:HBA->UFS_REQ4000.8_0_CL0_CL4000.0008_CLK = 0x430_CL0_CL0_CL0_u204u204uF [3.700N] CD4u204u204u202400_CLK [3.3uF [3.3byte_CL4000.459_10020_1000.] CD4uF [3.3uF [3.3uF [3.3bytes_10020_10020_20_10020u20_1000.] CD4uF [3.3u20u20u20u20u20u20u20u20u20u20u20_ PHY_CLK、RATE:19200000 [3.729791] CDNs-ufshcd 4e840.UFS:CLK:Ref_clk、RATE:19200000
谢谢、
Satish