工具/软件:Linux
您好!
我们正在尝试从成像仪连续捕获 jpeg 图像。
我们可以使用以下命令从 VPE 捕获 jpeg 图像。 (成像仪给出的图像尺寸为1280x720)
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 num-buffers=1 IO-mode=4! 'video/x-raw、format=(string) YUY2、width=(int) 640、height=(int) 720、framerate=5/1'! VPE! 'video/x-raw、format=(string) YUY2、width=(int) 640、height=(int) 720、framerate=5/1'! 文件链接位置= IMAGE.jpeg
因此、我们有一个与 VPE 相关的问题。
我们能否在不使用 VPE 的情况下从 v4l2src 捕获图像/jpeg?
我们尝试处理以下流水线,但遇到错误,并检查 GST-检验 v4l2src 支持 image/jpeg。
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video1 num-buffers=1 IO-mode=4! 'image/jpeg、width=(int) 640、height=(int) 720、framerate=5/1'! 文件链接位置= IMAGE.jpeg
============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
管道处于活动状态,不需要 PREROLL...
正在将管道设置为正在播放...
新时钟:GstSystemClock
错误:来自元素/GstPipeline:流水 线0/GstV4l2Src:v4l2src0:内部数据流错误。
其他调试信息:
./../../../gstreamer-1.2.3/libs/gst/base/gstbasesrc.c (2865):gst_base_src_loop ():/GstPipeline:流水线0/GstV4l2Src:v4l2src0:
流任务暂停、原因未协商(-4)
执行在0:00:00.006865408之后结束
正在将管道设置为暂停...
正在将管道设置为就绪...
正在将管道设置为 NULL ...
正在释放管道...
====================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
请做不必要的事。
此致、
--罗纳克