主题中讨论的其他器件:66AK2E05、 CCStudio、 66AK2H06、 66AK2H12、 SYSBIOS
大家好、
当我们尝试为 ARM 器件(cortex A15)构建 I2C 的 Processor SDK 示例时、它会输出 ERR 异常、复制如下。 最初、我们在 Windows 中运行 pdksetupenv.bat 、之后使用 pdkProjectCreate.bat K2E 所有小型 i2c ARM 运行。
我无法找到 与此错误相关的特定问题。 有人可以帮助解决这个问题吗?
处理器 SDK 版本: pdk_k2e_4_0_2
此致、
Shino
C:\ti\pdk_k2~1\packages/pdkProjectCreate.bat K2E 所有小 i2c ARM
========================================================================================================================================================
配置:
SoC:K2E
板:全部
端字节序:小
模块:i2c.
处理器:ARM
pdk_short_name:C:\ti\pdk_k2~1\packages/
========================================================================================================================================================
正在检查配置...
完成
========================================================================================================================================================
PDK_PARTNO:66AK2E05
pdk_Eclipse_ID:com.ti.pdk.k2e
RTSC_platform_name:ti.platforms.evmC66AK2E
rtsc_target:gnu.targets.arm.A15F
CCS_DEVICE:"Cortex A.66AK2E05"
(小部分
检测 PDK 中的所有工程并将其导入到工作区 C:\ti\pdk_K2~1\packages/MyExampleProjects 中
检测到的测试项目:I2C_BasicExample_K2E_armExampleProject
--------------------------------------------------
正在创建项目'I2C_BasicExample_K2E_armExampleProject'...
!错误:设备为“空”或无法识别。
注:请参阅以下可用设备列表(方括号中的显示名称仅供参考):
ISA 系列:ARM
com.ti.ccstudio.deviceModel.TMS470.CustomTMS470Device [自定义 ARM 器件]
com.ti.ccstudio.deviceModel.TMS470.GenericARM7Device [通用 ARM7器件]
com.ti.ccstudio.deviceModel.TMS470.GenericARM9Device [通用 ARM9器件]
com.ti.ccstudio.deviceModel.TMS470.GenericARM11Device [通用 ARM11器件]
com.ti.ccstudio.deviceModel.TMS470.GenericCortexA8Device [通用 CortexA8器件]
com.ti.ccstudio.deviceModel.TMS470.GenericCortexA9Device [通用 CortexA9器件]
com.ti.ccstudio.deviceModel.TMS470.GenericCortexA15Device [通用 CortexA15器件]
com.ti.ccstudio.deviceModel.TMS470.GenericCortexM3Device [通用 CortexM3器件]
com.ti.ccstudio.deviceModel.TMS470.GenericCortexM4Device [通用 CortexM4器件]
com.ti.ccstudio.deviceModel.TMS470.GenericCortexR4Device [通用 CortexR4器件]
com.ti.ccstudio.deviceModel.TMS470.GenericCortexR5Device [通用 CortexR5器件]
Cortex A.66AK2H06 [66AK2H06]
Cortex A.66AK2H12 [66AK2H12]----继续