大家好、
我们有 VAYU XC5777X EVM CPU 板 Rev E1、
SDK - VisionSDK_02_11
内核- 3.14
default_uBoot_config := dra7xx_evm_vision_config
default_kernel_config:= omap2plus_defconfig
default_dtb:= dra7-evm-infoadas.dtb
MAKCONFIG?=tda2ex_evm_linux_all
我们没有改变任何东西、默认情况下 HDMI 应该可以工作、但它无法工作。
root@dra7xx-EVM:~## modetest 尝试加载模块 i915...失败。 正在尝试加载模块 Radeon...失败。 正在尝试加载新模块...失败。 正在尝试加载模块 vmwgfx...失败。 正在尝试加载模块 omapdrm...成功。 编码器: ID CRTC 类型可能的 crtcs 可能的克隆 连接器: ID 编码器状态类型大小(mm)模式编码器 CRC: ID fb pos 大小 16 0 0 0、0 0、0 0 格式:RG16 RX12 XR12 RA12 AR12 XR15 AR15 RG24 RX24 XR24 RA24 AR24 NV12 YUYV UYVY 道具: 4旋转: flags:位掩码 值:rotate-0=0x1 rotate-90=0x2 rotate-180=0x4 rotate-270=0x8 refix=0x10 refix-y=0x20 值:0 5 zorder: flags:范围 值:0 3. 值:0 6 GLOBAL_ALPHA: flags:范围 值:0 255 值:0 7前_mult_alpha: flags:枚举 枚举:disable=0 enable=1 值:0 帧缓冲区: ID Size Pitch root@dra7xx-EVM:~# kmscube -c 16 尝试加载模块 omapdrm...成功。 未连接连接器! 无法初始化 DRM
已发布
另一个问题:
对于 VAYU XC5777X 板、REV E1 ->我们应在其中使用哪种配置文件。
MAKECONFIG?=tda2ex_evm_linux_all (或) MAKECONFIG?=tda2xx_evm_linux_all ???????????
此致、
Ganesh