主题中讨论的其他器件: TVP7002
我们有一个视频应用、其中 SoC 支持以下功能:
视频输入: 8/10位 BT656/10位 BT1120
视频输出:RGB888/Digital
我们在输出端提供支持以下输入和输出的 ADV7401视频编码器:
视频输入:具有1280 X 1024 (SXGA)和1024 X 768 ( XGA)的模拟 RGB
视频输出:
•针对525i、625i 的单倍数据速率(SDR) 8位4:2:2 YCrCb
•适用于所有标准的单倍数据速率(SDR) 16位4:2:2 YCrCb
•适用于所有标准的单数据速率(SDR) 24位4:4:4 YCrCb/RGB
•符合所有标准的双倍数据速率(DDR) 8位4:2:2 YCrCb
•适用于所有标准的双倍数据速率(DDR) 12位4:4:4 YCrCb/RGB
但据我所知、BT1120接口具有10位视频数据。 这是否起作用?
此致、
Amit Soni