您好 TI:
1.5m CMOS 传感器(MIPI)
2. VGA 摄像机(YUV)
我们希望同时在 LCM 面板中显示两个摄像机视频内容。
查询文档后、我们发现 DM388 具有支持 PIP 功能。 (图片中的图片)
您能告诉我们如何使用它吗?
谢谢
参考:
COMP 模块有四个独立控制的搅拌器(合成器):三个用于 HD 输出、一个用于 HD 输出
用于 SD 输出。 每台 HD 搅拌机最多可接受五个输入层(两个视频和三个图形)
生成一个复合输出层。 SD 搅拌机最多可容纳四个输入层(一个视频和
三个图形)生成一个复合输出层。
1.VIDEA-0 (HD 主视频/ HD 主视频 CIT/ SD 视频)
2. VIDEO -1 (HD pip 视频;不适用于 SD 输出)
3. GRPX-0
4. GRPX-1.
5. GRPX-2.
Darkhou