工具/软件:Linux
您好!
OMAP EHCI USB 驱动程序无法 检测 自定义 am3505目标板上的 USB 闪存设备以及鼠标和键盘。 我在 目标上使用4.9内核和 v2016.03 u-boot。
我使用了"arch/arm/boot/dts/omap3-cm-t3517.dts。
请在下面找到详细信息日志。 如果我缺少任何正确初始化 OMAP EHCI 驱动程序的内容、请告诉我。
正在启动内核...
[0.000000] 在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000] Linux 版本4.9.14-rt12-00535-g8fd3ad2-脏
(Pankaj@Pankaj)(Gcc 版本6.2.0 (GCC))#85 SMP 星期五4月21日16:57:16
2017年1月
[0.000000] CPU:ARMv7处理器[411fc087]修订版7 (ARMv7)、CR=10c5387d
[0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT
非混叠指令高速缓存
[0.000000] 、共模:FDT:机器模型:CompuLab CM-T3517
[0.000000] CMA:保留0x8d800000处的16 MIB
[0.000000] 内存策略:数据高速缓存写回
[0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
[0.000000] AM3505 ES1.1 (二级高速缓存 NEON)
[0.000000]% pu :嵌入式15页/CPU @cfb66000 s32424 r8192
d20824 u61440
[0.000000] 在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。
总页数:64448
[0.000000] 内核命令行:console=ttyO2,115200n8 noinitrd
root=/dev/nfs rw eth=4C:CC:34:04:F2:81
NFSROOT=10.164.10.241:/opt/rootfs/r
ootfs-small-11 IP=10.164.10.43:10.164.10.241:10.164.10.241:255.255.255.0.0:无
[0.000000] PID 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.000000] 条目高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:16384 (顺序:4、65536字节)
[0.000000] 内存:219528K/260096K 可用(8192K 内核代码、
832K rwdata、2656K rodata、1024K init、8122K BSS、24184K 保留、
16384K
CMA 保留、0K HIGHMEM)
[0.000000] 虚拟内核内存布局:
[0.000000] 矢量 :0xff0000-0xff1000 (4KB)
[0.000000] fixmap :0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
[0.000000] vmalloc:0xd0800000 - 0x0x800000 (752MB)
[0.000000] 低内存 :0xC0000000 - 0xd0000000 (256 MB)
[0.000000] pkmap :bbfe00000 - 0xC0000000 ( 2 MB)
[0.000000] 模块:bbf000000 - bbbfe00000 ( 14 MB)
[0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc0900000 (9184 KB)
[0.000000] .init:0xc0c00000 - 0xc0d00000 (1024KB)
[0.000000] .data:0xc0d00000 - 0xc0dd038c (833KB)
[0.000000] .bss:0xc0dd2000 - 0xc15c0ae8 (8123 KB)
[0.000000] 正在运行 RCU 自检
[0.000000] 分层 RCU 实现。
[0.000000] 启用 RCU 锁定检查。
[0.000000] 叶扇出的生成时间调整为32。
[0.000000] RCU 将 CPU 从 NR_CPU=2限制为 nr_CPU_IDs=1。
[0.000000] RCU:调整 RCU_Fanout_leaf = 32、nr_cpu_ids=1的几何结构
[0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版4.0)处找到一个带有96的 INTC
中断
[0.000000] 时钟速率(晶振/内核/MPU):26.0/332/600 MHz
[0.000000] OMAP 时钟事件源:时间2为13000000 Hz
[0.000033] sched_clock:13MHz 时为32位、分辨率为76ns、环绕
每165191050201ns
[0.000076] 时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:
0xFFFFFFFF、max_idle_ns:147020034397 ns
[0.000189] OMAP 时钟源:Timer1为13000000 Hz
[0.001386] 时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:
0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
[0.001418] OMAP 时钟源:32768Hz 时32K_COUNTER
[0.003352] 控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.003452] 锁依赖项验证程序:版权所有(c) 2006 Red Hat,
Ingo Molnar 公司
[0.003471]... MAX_LOCKDEP_SUBCLASSES: 8.
[0.003486]... MAX_LOCK_DEPTH: 48
[0.003501]... MAX_LOCKDEP_KEY: 8191
[0.003516]... CLASSHASH_SIZE: 4096
[0.003530]... MAX_LOCKDEP_ENGINES: 32768
[0.003545]... MAX_LOCKDEP_链: 65536
[0.003559]... CHAINHASH_SIZE: 32768
[0.003575] 由锁定相关性信息使用的内存:5167 KB
[0.003590] 每个任务结构内存占用量:1536字节
[0.003644] 校准延迟环路... 597.60茂物剪(lpj=2988032)
[0.09571] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.096578] 安全框架已初始化
[0.096838] 安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.096864] mountpoint-cache 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.103095] CPU:测试写入缓冲器一致性:好的
[0.105854] CPU0:线程-1、CPU 0、套接字-1、mpidr 0
[0.106005] 为0x80100000 - 0x80100070设置静态标识映射
[0.114342] 启动了1个 CPU
[0.114382] SMP:总共激活1个处理器(597.60 BogoMips)。
[0.114401] CPU:所有 CPU 在 SVC 模式中启动。
[0.121420] devtmpfs:已初始化
[0.262315] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分
型号 c 修订版1
[0.263947] 时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:
0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.264051] futex 散列表条目:256 (顺序:2、16384字节)
[0.267650] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.276332] NET:注册协议系列16.
[0.288571] DMA:预分配256 KiB 池用于原子相干分配
[0.373013] omap_hwmod:McBSP2_sidetone、使用来自 McBSP 的断开 dt 数据
[0.375407] OMAP-hwmod:mcbsp3_sideone、使用来自 McBSP 的断开 dt 数据
[0.498220] 空闲:使用调速器菜单
[0.499293] 将 SDRC 时钟重新编程为332000000 Hz
[0.528318] OMAP GPIO 硬件版本2.5
[0.626285] OMAP-GPMC 6e000000.GPMC:GPMC 修订版本5.0
[0.626639] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
[0.632120] 平台480ab000.usb_otg_hs:无法查找 hwmod "USB_OTG_hs"
[0.648303] 没有 ATAG?
[0.648342] 硬件断点:不支持调试架构0x4。
[0.64988] OMAP4_SRAM_INIT:无法将所需的 SRAM 分配给
处理勘误表 I688
[0.649928] OMAP4_SRAM_INIT:无法获取所需的 SRAM 池
处理勘误表 I688
[0.651877] OMAP DMA 硬件版本4.0
[0.757765] OMAP-DMA-ENGINE 48056000.DMA-CONTROLLER:OMAP DMA 引擎驱动程序
[0.765525] reg-fixal-voltage wl12xx_vmmc2:找不到 pctldev
对于节点/OCP@68000000/L4@48000000/SCM@2000/pinmux@A00/pinmux_wl12xx_wkup
_引脚、推迟探头
[0.775916] SCSI 子系统已初始化
[0.779061] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[0.779405] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
[0.779711] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
[0.780322] USB_phy_generic hsub1_phy:找不到的 pctldev
节点/OCP@68000000/L4@48000000/SCM@2000/pinmux@30/pinmux_hsusb1_phy_reset
_引脚、推迟探头
[0.783513] omap_i2c 48070000.i2c:找不到节点的 pctldev
/OCP@68000000/L4@48000000/SCM@2000/pinmux@30/pinmux_i2c1_pins、
推迟
探头
[0.787438] OMAP_i2c 48072000.i2c:总线1 rev3.3为100kHz
[0.790140] OMAP_i2c 48060000.i2c:总线2 rev3.3 (400kHz)
[0.790891] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.790916] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007
Rodolfo Giometti<giometti@linux.it
[0.791019] PTP 时钟支持已注册
[0.799905] 时钟源:切换到时钟源 Timer1
[1.007972] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
[1.008280] VFS:Dquot 高速缓存散列表条目:1024 (顺序0、4096字节)
[1.066367] ================================ 第222行和 FUNC usbtl_omap_probe
[1.066404] 启动 TI HSUSB TLL 控制器
[1.066870] =================== 第279行和 FUNC usbtlL_OMA_probe
[1.069046] NET:注册协议系列2.
[1.072649] TCP 建立哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[1.072760] TCP 绑定哈希表条目:2048 (顺序:4、73728字节)
[1.073749] TCP:配置哈希表(建立2048 BIND 2048)
[1.074139] UDP 哈希表条目:256 (顺序:2、20480字节)
[1.074426] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:2、20480字节)
[1.075836] NET:注册协议系列1.
[1.079633] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
[1.079841] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[1.079865] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[1.079885] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[1.080554] ================================ 582行和 FUNC usbhs_omap_probe
[1.080585] ================================ 517和 FUNC usbhs_omap_get_dt_pdata
[1.080609] ========================= 第533行和 FUNC 使用 hs_omap_get_dt_pdata
[1.080634] ================================ 541和 FUNC usbhs_omap_get_dt_pdata
[1.080654] 端口0模式:EHCI-phy -> 1.
[1.080669] =================== 第533行和 FUNC 使用 hs_omap_get_dt_pdata
[ 1.080691]========================= 541和 FUNC usbhs_omap_get_dt_pdata
[1.080708] 端口1模式:EHCI-phy -> 1.
[1.080724] =========================== 第533行和 FUNC 使用 hs_omap_get_dt_pdata
[1.080746] ================================ 第553行和 FUNC 使用 hs_omap_get_dt_pdata
[1.080766] ================================ 第596行和 FUNC 用 OMA_PROBE
[1.080783] ================================ 608行和 FUNC usbhs_omap_probe
[1.080864] ================================ 第344行和 FUNC OMAP_tLL_init
[1.081036] =================== 406行和 FUNC OMAP-tlL_init
[1.081232] =================== 420行和 FUNC OMAP-TLL_ENABLE
[1.081341] ========================= 第444行和 FUNC OMAP-TLL_ENABLE
[1.081450] =================== 637号线和 FUNC 用 OMA_PROBE
[1.081488] =================== 线路681和 FUNC usbhs_omap_probe
[1.081632] =================== 第476行和 FUNC OMA_usbhs_init
[1.081651] 启动 TI HSUSB 控制器=========== >
[1.081703] =================== 420行和 FUNC OMAP-TLL_ENABLE
[1.081811] =================== 第444行和 FUNC OMAP-TLL_ENABLE
[1.081867] =================== 第488行和 FUNC OMA_usbhs_init
[1.081887] =================== 404行和 FUNC OMAP-usbhs_rev1_hostconfig
[1.081904] =================== 第432行和 FUNC OMAP-usbhs_rev1_hostconfig
[1.081921] =================== 第504行和 FUNC OMA_usbhs_init
[1.0831936] UHH 设置完成、uhh_hostconfig=8000031c
[1.083239] =================== 420行和 FUNC OMAP-TLL_ENABLE
[1.083397] =================== 第444行和 FUNC OMAP-TLL_ENABLE
[1.089078] 硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、
提供5个计数器
[1.099113] 审核:初始化 netlink 子系统(已禁用)
[1.099534] 审核:type=2000审核(1.090:1):已初始化
[1.107307] 工作集:timestimer_bits=14 max_order=16 bucke_order=2
[1.112765] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[1.113449] 注册密钥类型 id_resolver
[1.113478] 注册密钥类型 id_legacy
[1.113789] jffs2:版本2.2。 (NAND)(摘要) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[1.123806] 已注册 IO 调度程序 NOOP
[1.123849] 已登记 IO 调度程序的截止日期
[1.124040] 已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
[1.127529] pinctrl-single 4800200.pinmux:找不到 pctldev
对于节点/OCP@68000000/引脚多路复用@480025d8/pinmux_hsbb1_pins、请推迟
专业
更好
[1.128459] pinctrl-single 48002a00.pinmux:46引脚、PA fa002a00、尺寸为92
[1.129511] pinctrl-single 480025d8.pinmux:PA fa0025d8处18个引脚、尺寸36
[1.143018] 串行:8250/16550驱动程序,4个端口,启用 IRQ 共享
[1.154730] OMAP-UART 4806a000.serial: uart0无 wakeirq
[1.155742] 4806a000.serial: tmio 0x4806a000处的 ttyO0 (IRQ = 88、
base_baud = 3000000)是 OMAP UART0
[1.158907] OMAP-UART 4806c000.serial:无 uart1 wakeirq
[1.159511] 4806c000.serial: tmio 0x4806c000处的 ttyO1 (IRQ = 89、
base_baud = 3000000)是 OMAP UART1
[1.16267] OMAP-UART 49020000.serial:找不到的 pctldev
节点/OCP@68000000/L4@48000000/SCM@2000/pinmux@30/pinmux_uart3_pins、
推迟
环形探头
[1.240180] 返修:模块已加载
[1.282139] loop:模块已加载
[1.288551] mtdoops:必须提供 MTD 器件(mtddev=name/number)
[1.291311] Nand:device found、Manufacturer ID:0x2C、Chip ID:bbc.
[1.291335] nand:micron 30000000 nand
[1.291351] nand:总线宽度8、而不是16位
[1.29136]nand :找不到 NAND 器件
[1.291388] OMAP2-nand 30000000.nand:扫描失败,可能是总线宽度不匹配
[1.293033] OMAP2_mcspi 48098000.spi:找不到的 pctldev
节点/OCP@68000000/L4@48000000/SCM@2000/pinmux@30/pinmux_mcspi1_pins、
推迟
环形探头
[1.305369] libphy:固定 MDIO 总线:探测
[1.369957] DaVinci_MDIO DaVinci_MDIO.0:达芬奇 MDIO 修订版本1.5
[1.369994] DaVinci_MDIO DaVinci_MDIO.0:检测到的 phy 掩码 FFFFFFFE
[1.375734] libphy:davinci_mdio.0:探测
[1.375787] DaVinci_MDIO DaVinci_MDIO.0:PHY[0]:器件
DaVinci_MDIO.0:00、驱动程序 SMSC LAN8710/LAN8720
[1.378844] EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序
[1.378872] EHI-OMAP:OMAP-EHCI 主机控制器驱动程序
[1.379412] =================== 420行和 FUNC OMAP-TLL_ENABLE
[1.379549] ======================== 第444行和 FUNC OMAP-TLL_ENABLE
[1.380510] EHCI-OMAP 48064800.EHCI:无法获取端口0的 PHY 器件:-517
[1.381571] usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
[1.382117] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbserial
[1.382312] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbserial_generic
[1.382979] usbserial:USB Serial Support registered for generic
[1.383211] usbcore:注册的新接口驱动程序 FTDI_SIO
[1.383433] usbserial:为 FTDI USB 注册了 USB 串行支持
串行器件
[1.383630] usbcore:注册的新接口驱动程序 pl2303
[1.383844] usbserial:为 pl2303注册了 USB Serial 支持
[1.384044] usbcore:注册的新接口驱动程序 USB_serial_Simple
[1.384259] usbserial:为相关链接注册的 USB Serial 支持
[1.384472] usbserial:为 zio 注册的 USB Serial 支持
[1.384687] usbserial:为 funsoft 注册了 USB Serial Support
[1.38492] usbserial:为闪存加载程序注册了 USB Serial Support
[1.385170] usbserial:为 google 注册了 USB Serial 支持
[1.385389] usbserial:为 vivopay 注册的 USB Serial 支持
[1.385605] usbserial:注册了针对 MOTO_MODEM 的 USB 串行支持
[1.385824] usbserial:为 Novatel_GPS 注册了 USB 串行支持
[1.386039] usbserial:为 hp4x 注册了 USB 串行支持
[1.386256] usbserial:为 Suunto 注册了 USB 串行支持
[1.386474] usbserial:为 SIEMENS_MPI 注册了 USB 串行支持
[1.386841] usbcore:注册了新接口驱动程序 usbtest
[1.388845] musb-OMAP2430 480ab000.usb_otg_hs:
_od_fail_runtime_resume:FIXME:缺少 hwmod/OMA_dev 信息
[1.389437] HS USB OTG:未配置收发器
[1.389472] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: musb_init_controller 失败
状态为-517
[1.390057] musb-OMAP2430 5c040000.AM35x_OTG_hs:找不到
节点的 pctldev
/OCP@68000000/L4@48000000/SCM@2000/pinmux@30/pinmux_OTG_drv
_VBUS、探针延迟
[1.39749] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
[1.400432] i2c /dev/entries 驱动程序
[1.4045] 单线制达拉斯网络协议的驱动程序。
[1.405920] OMAP_HDQ 480b2000.1w:OMAP HDQ 硬件版本0.5。 驱动器
在中断模式下
[1.419522] W1_MASTER_DRIVER W1_BUS_MASTER1:系列1用于
01.000000000000.3d 未注册。
[1.42395] OMAP-WDT:OMAP 看门狗定时器修订版0x31:初始超时60秒
[1.428292] omap_hsmmc 4809c000.mmc:找不到的 pctldev
节点/OCP@68000000/L4@48000000/SCM@2000/pinmux@30/pinmux_mmc1_pins、
差分铁蛋白
G 探头
[1.428466] OMAP_hsmmc 480b4000.mmc:找不到的 pctldev
节点/OCP@68000000/L4@48000000/SCM@2000/pinmux@30/pinmux_mmc2_pins、
差分铁蛋白
G 探头
[1.429457] ledtrig-CPU:注册以指示 CPU 上的活动
[1.434578] 轮廓:使用 ARM/armv7
[1.435706] 正在初始化 XFRM netlink 套接字
[1.436458] NET:注册协议系列10.
[1.441929(2010) Sit:IPv6、IPv4和 MPLS over IPv4隧道驱动程序
[1.446241] NET:注册协议系列17.
[1.446403] NET:注册协议系列15.
[1.447007] 注册的钥匙类型 DNS_旋 变传感器
[1.447438] OMAP2_SET_INIT_VOLTAGE:找不到的启动 OPP
VDD_MPU_IVA
[1.447463] OMAP2_SET_INIT_VOLTAGE:无法设置 VDD_MPU_iva
[1.447522] OMAP2_SET_INIT_VOLTAGE:找不到 VDD_CORE 的启动 OPP
[1.447542] OMAP2_SET_INIT_VOLTAGE:无法设置 VDD_CORE
[1.448731] PM:无软件 I/O 链控制;某些唤醒可能会丢失
[1.448779] pm:请求 pm_wkup IRQ 失败
[1.448860] 支持 ThumbEE CPU 扩展。
[1.448928] 正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
[1.448950] 已初始化 SmartReflex 3类
[1.530096] reg-fixal-voltage wl12xx_vmmc2:找不到 pctldev
对于节点/OCP@68000000/L4@48000000/SCM@2000/pinmux@30/pinmux_wl12xx_core_
引脚、探头延迟
[1.531407] USB_phy_generic hsub1_phy:找不到的 pctldev
节点/OCP@68000000/L4@48000000/SCM@2000/pinmux@30/pinmux_hsusb1_phy_reset
_引脚、推迟探头
[1.532287] omap_i2c 48070000.i2c:找不到节点的 pctldev
/OCP@68000000/L4@48000000/SCM@2000/pinmux@30/pinmux_i2c1_pins、
推迟
探头
[1.536256] pinctrl-single 4800200.pinmux:284个引脚、PA fa002030、大小568
[1.537724] OMAP-UART 49020000.serial: uart2无 wakeirq
[1.538558] 49020000.serial: ttyO2 at MMIO 0x49020000 (IRQ = 90、
base_baud = 3000000)是 OMAP UART2
[2.694175] 随机:快速初始化完成
[3.119428] 控制台[ttyO2]已启用
[3.136779] =================== 420行和 FUNC OMAP-TLL_ENABLE
[3.143296] ================================ 第444行和 FUNC OMAP-TLL_ENABLE
[3.150947] EHCI-OMAP 48064800.EHCI:无法获取端口0的 PHY 器件:-517
[3.159186] HS USB OTG:未配置收发器
[3.164308] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: musb_init_controller 失败
状态为-517
[3.175550] HS USB OTG:未配置收发器
[3.180662] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: musb_init_controller 失败
状态为-517
[3.300911] OMAP-i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0版本3.3
[3.306911] ================================ 420行和 FUNC OMAP-TLL_ENABLE
[3.313241] ======================== 第444行和 FUNC OMAP-TLL_ENABLE
[3.341678] EHCI-OMAP 48064800.EHCI:EHCI 主机控制器
[3.348843] EHCI-OMAP 48064800.EHCI:已注册的新 USB 总线、
分配的总线编号1
[3.358896] EHI-OMAP 48064800.EHCI:IRQ 93、IO 测量值0x48064800
[3.370589] EHCI-OMAP 48064800.EHCI:USB 2.0已启动、EHCI 1.00
[3.380005] USB USB1:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0002
[3.387173] USB USB1:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、
SerialNumber=1
[3.394880] USB USB1:产品:EHCI 主机控制器
[3.400077] USB USB1:制造商:Linux
4.9.14-rt12-00535-g8fd3ad2-m脏 EHCI_hcd
[3.408143] USB USB1:序列号:48064800.EHCI
[3.421038] 集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
[3.425765] 集线器1-0:1.0:检测到3个端口
[3.438810] HS USB OTG:未配置收发器
[3.443995] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: musb_init_controller 失败
状态为-517
[3.453190] HS USB OTG:未配置收发器
[3.458164] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: musb_init_controller 失败
状态为-517
[3.570786] HS USB OTG:未配置收发器
[3.575796] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: musb_init_controller 失败
状态为-517
[3.584899] HS USB OTG:未配置收发器
[3.589963] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: musb_init_controller 失败
状态为-517
[3.601577] ###达芬奇:MDIO 映射0xd0947000
[3.606728] macaddr 长度131无效
[3.610849] macaddr=4ccc3404f281
[3.614259] 解析的 MAC:4C:cc:34:04:f2:81
[3.618589] DaVinci_EMAC DaVinci_EMAC.0:--- >使用
随机 MAC 地址:B2:2D:E1:02:a0:2f
[3.633493] 达芬奇 EMAC 探针发现器件寄存器:5c010000、IRQ:83)
[3.641498] hctosys:rtc_htosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
[3.648020] SR_init:无 PMIC 挂钩以初始化 SmartReflex
[3.653930] SR_init:SR 的平台驱动程序寄存器失败
[3.666718] DaVinci_MDIO DaVinci_MDIO.0:复位 idled 控制器
[3.675102] HS USB OTG:未配置收发器
[3.680259] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: musb_init_controller 失败
状态为-517
[3.689190] HS USB OTG:未配置收发器
[3.694291] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: musb_init_controller 失败
状态为-517
[3.770208] SMSC LAN8710/LAN8720 DaVinci_MDIO.0:00:连接的 PHY
驱动程序[SMSC LAN8710/LAN8720](MII_BUS:phy_addr=Davinci_MDIO.0:00、
IRQ=1)
[3.783492] ### DaVinci:计时器0xcf67e830 0xff8d76 0xff8c4a、0x00000064
[3.791757] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
[5.840133] DaVinci_EMAC DaVinci_EMAC.0 eth0:链接已打开-
100Mbps/全速-流量控制 Rx/TX
[5.860025] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路就绪
[5.892116] IP-Config:完整:
[5.895564] device=eth0、hwaddr=B2:2D:E1:02:a0:2f、
ipaddr=10.1624.10.43、mask=255.255.0.0、gw=10.164.10.241
[5.906395] host=none、domain=、nIS-domain=(none)
[5.911866] bootserver=10.164.10.241、
rootserver=10.164.10.241,rootpath=
[5.922905] ads7846-reg:正在禁用
[5.926533] VMMC:正在禁用
[5.929492] vwl1271_vaux2:正在禁用
[5.933491] vw1271:正在禁用
[5.975411] VFS:在设备0:15上安装根(NFS 文件系统)。
[5.985285] devtmpfs:已安装
[5.992933] 释放未使用的内核内存:1024K (c0c00000 - c0d00000)
init:版本2.88正在引导
正在启动 udev
[8.204058] udevd[109]:开始版本3.2
[8.407040] udevd[110]:启动 eudev-3.2
hwclock:不能打开'/dev/misc/rtc:没有这样的文件或目录
2017年4月11日08:30:18 UTC
hwclock:不能打开'/dev/misc/rtc:没有这样的文件或目录
初始化:输入运行级别:5.
正在配置网络接口... udhcpc (v1.24.1)已启动
正在发送发现...
正在发送10.164.103.97...的选择
租期10.164.10.97已获租,租期86400
/etc/udhcpc.d/50default:添加 DNS 10.164.0.5
/etc/udhcpc.d/50default:添加 DNS 10.0.0.5
完成。
hwclock:不能打开'/dev/misc/rtc:没有这样的文件或目录
启动 syslogd/klogd:完成
编号