主题中讨论的其他器件:TPS65217、 TPS65218D0、 TPS65218
您好 TI
一位客户报告了在按如下方式更改 PMIC 和存储设备后出现的随机引导故障问题。
* PMIC:TPS65217C -> TPS65218D0PHPT
* SD/MMC:eMMC 4GB -> SD 卡
* RAM:DDR3使用的方法与以前相同
症状1:在引导过程中有时会输出附件等消息,并且系统会挂起。
e2e.ti.com/.../1.-normal-booting-log.txte2e.ti.com/.../2.-abnormal-booting-log.txte2e.ti.com/.../3.-normal-booting-log-using-TPS65217C-PMIC.txte2e.ti.com/.../4.-abnormal-booting-log_2D00_2.txt
症状2: 编译由系统操作的应用程序(gcc)时会重新启动
-> 此时、MCU 重新启动并将其重置为 DDR3。
-> MCU 自己的电源和控制引脚处于正常状态。 (它们不会在正常工作条件下移动
症状3: 正常引导后偶尔会重新引导。
-> 即使他们检查了电源和时钟、也没有发现任何异常情况、即使在上述情况下也是如此。
请告诉我他们应该设定调试点的方向。
BTW。 更改前 PMIC (TPS65217C)的正常引导日志文件与更改后 PMIC (TPS65218D0PHPT)的正常引导日志文件相比、存在以下差异。
正在解压缩 Linux... 已完成、正在引导内核。
[0.384644] OMAP2_mbox_probe:不支持平台
[0.540300] tps65217-BL tps65217-BL:未提供平台数据
[0.603613] bone-capemgr bone_capemgr.9:插槽#0:找不到 Cape
[0.640722] bone-capemgr bone_capemgr.9:插槽#1:找不到 Cape
[0.677830] bone-capemgr bone_capemgr.9:插槽#2:找不到 Cape
[0.714939] bone-capemgr bone_capemgr.9:插槽#3:找不到 Cape
[0.735600] omap_hsmmc MMC.5:of _parse_phandle_with _args of 'resset'失败
[0.771014] LDO3:不允许运行
[0.775072] omap_hsmmc MMC.11:无法设置稳压器 OCR (-1)
[0.806990] pinctrl-single 44e10800.pinmux:44e10800.pinmux 已请求引脚44e10854;无法申请 GPIO-LED.8
[0.818663] pinctrl-single 44e10800.pinmux:引脚21 (GPIO-LED.8)状态-22
[0.825951] pinctrl-single 44e10800.pinmux:无法请求器件 pinctrl-single 上的引脚21
请检查问题可能是什么。 此处附上了他们的原理图。
e2e.ti.com/.../beaglebone_5F00_licomm_5F00_v2_5F00_00_5F00_20220912.pdfe2e.ti.com/.../lc_5F00_bbl_5F00_mpu_5F00_mot_5F00_v2_5F00_00.pdf
谢谢。
此致、
插孔