Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS
工具/软件:TI-RTOS
I hv 在.cfg 文件中添加了以下代码行以查看系统分析器输出
BIOS.libType = BIOS.LibType_Custom;
//*========================= 记录器配置=================== *
/*
*使用使用使用 JTAG LoggerStopMode 作为的 LoggingSetup
*默认值。 增加日志大小。
*
*仍接受由应用程序完成的配置(例如设置
*向上加 common$.diags 掩码)。
*
*有关更多信息,请参阅 ti.UIA.SysBIOS.LoggingSetup 模块
*详细信息和配置选项。
*
VAR LoggingSetup = xdc.useModule('ti.uia.sysbios.LoggingSetup');
LoggingSetup.loadLoggerSize = 1024;
LoggingSetup.mainLoggerSize = 32768;
LoggingSetup.sysbiosLoggerSize = 32768;
/*启用 CPU 负载记录*/
LoggingSetup.loadLogging =真;
/*
*启用任务、Swi 和 Hwi 加载日志记录。 这将允许空闲任务
*使用更有意义。 否则会将 Hwi 和 Swi 负载考虑在内
*每个任务的用法。
*
LoggingSetup.loadTaskLogging =真;
LoggingSetup.loadSwiLogging =真;
LoggingSetup.loadHwiLogging =真;
//为 SYS/BIOS Swi 和 Hwi 线程启用事件记录
LoggingSetup.sysbiosLogging = true;
LoggingSetup.sysbiosHwiLogging = true;
在系统分析器中甚至在 CPU 负载、任务负载中都没有得到任何东西。
请提出同样的建议