主题中讨论的其他器件:AM3352、 TLV320AIC3106
工具/软件:Linux
您好!
我正在开发最新的 ti sdk ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.02.00.05-linux-x86-Install。 我已经下载了编译实用程序并创建了文件系统。 我可以将 WiFi 模块连接到移动热点。 在运行以下脚本时、我遇到错误。 是否有人可以建议我如何消除该错误。
1。
下面是报告:
#! /bin/bash
回波""
回显"NGT WIFI"。
回波""
iw wlan0 link >/home/root/wifi/connected.txt
grep SSID /home/root/wifi/connected.txt >/home/root/wifi/scan.txt
echo `ifconfig wlan02>/dev/null '/inet addr:/{print $2}'|sed s/addr://'`>/home/root/wifi/ip.txt
ip addr show $(awk 'NR=3{print $1}'/proc/net/wireless | tr -d :)| awk '/ether /{print $2}'>/home/root/wifi/MAC.txt
退出
在此脚本中,无线文件应在运行时生成,但不会生成,但另一方面,MAC.txt 将使用 Mac id 进行更新。
日志:
网络连接。
awk:/proc/net/wireless:无此类文件或目录
2.
我还能够在 IP 8.8.8.8上执行 Google 操作
root@ngt:~/test# ifconfig -a
CAN0 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
NOARP MTU:16 公制:1
RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:10
RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)
中断:169
CAN1 Link encap:UNSPEC HWaddr 00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00
NOARP MTU:16 公制:1
RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:10
RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)
中断:170
LO 链路环接:本地环回
回送 MTU:65536 公制:1.
RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:1
RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)
sit0 Link encap:IPv6-in IPv4
NOARP MTU:1480 公制:1.
RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:1
RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)
wlan0 link encap:ethernet HWaddr 54:4A:16:39:E8:9C
iNet addr:192.168.43.31 Bcast:192.168.43.255 掩码:255.255.255.0
运行多播 MTU:1500 公制:1的上广播
RX 数据包:4错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:11错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:1000
RX 字节:984 (984.0 B) TX 字节:1766 (1.7 KiB)
root@ngt:~/test# ping 8.8.8.8
Ping 8.8.8.8 (8.8.8.8):56个数据字节
8.8.8.8中的64字节:SEQ=11 TTL=56 Time=829.754ms
8.8.8.8中的64字节:SEQ=12 TTL=56 Time=3022.250ms
8.8.8.8中的64字节:SEQ=13 TTL=56 Time=2163.841ms
8.8.8.8.8中的64字节:SEQ=15 TTL=56 Time=6062.746ms
从8.8.8.8开始64字节:SEQ=14 TTL=56 Time=7063.018ms
从8.8.8.8开始64字节:序列= 17 TTL=56时间= 4658.548ms
8.8.8.8.8中的64字节:SEQ=16 TTL=56 Time=5658.823ms
8.8.8.8.8中的64字节:SEQ=18 TTL=56 Time=3687.990ms
8.8.8.8中的64字节:SEQ=19 TTL=56 Time=268.405ms
从8.8.8.8.8开始64字节:SEQ=20 TTL=56 Time=2007.569ms
8.8.8.8中的64字节:SEQ=21 TTL=56 Time=1007.827ms
从8.8.8.8开始64字节:SEQ=22 TTL=56 Time=5597.258ms
从8.8.8.8开始64字节:SEQ=24 TTL=56 Time=7487.763 ms
8.8.8.8中的64字节:SEQ=25 TTL=56 Time=7921.555ms
8.8.8.8中的64字节:SEQ=26 TTL=56 Time=6921.570ms
从8.8.8.8开始64字节:SEQ=27 TTL=56 Time=5921.465 ms
8.8.8.8中的64字节:SEQ=28 TTL=56 Time=4921.371ms
8.8.8.8中的64字节:SEQ=29 TTL=56 Time=3921.285ms
从8.8.8.8开始64字节:SEQ=30 TTL=56 Time=2921.217ms
8.8.8.8中的64字节:SEQ=31 TTL=56 Time=1921.145ms
从8.8.8.8开始64字节:SEQ=32 TTL=56 Time=1039.087ms
-- 8.8.8.8 ping 统计数字----
发送34个数据包、接收21个数据包、38%的数据包丢失
往返最小值/平均值/最大值= 829.754/4163.070/7921.555 ms
谢谢、此致
Deshvir Malik