数据表(SPRS814C) 对于 C665x 1/2内核 DSP 处理器、在上电复位时不提供有关 PLLCTL 寄存器电气状态的信息。 Keystone PLL (SPRUGV2H)指南中详细介绍了该寄存器的操作、但本指南除要求产品数据表指定所有 PLL 控制器寄存器的"-n"上电复位状态外、还要求提供产品数据表。
根据 C665x 数据表 SPRS814C 第82页的图表、我有兴趣了解内核时钟的加电配置。
我的具体问题:
C6657 的 PLLCTL 寄存器@ MM 地址= 0x0231 0100的复位值是多少? Keystone PLL 文档再次将一个引用到产品数据表中。 但实际上、数据表中省略了这一点。