主题中讨论的其他器件:AM3352、 TPS65217
工具/软件:Linux
您好!
我正在使用 ti-processor-sdk-03.00.04为我的定制板启用 LCD 支持、
输入 fbset 命令时出现错误(打开/dev/fb0:没有这样的文件或目录)、
请告诉我修复它的可能更改是什么。
我的引导日志:
正在启动内核...
[0.000000] 在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000] 正在初始化 cgroup 子系统 CPU
[0.000000] 正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
[0.000000] Linux 版本4.4.4.12.12-g3639bea54a (root@Sridhar-ThinkCenter-M73)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#15 PREE7
[0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
[0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
[0.000000] 机器模型:TI AM335x BeagleBone Black
[0.000000] CMA:保留0x8d000000处的24 MIB
[0.000000] 内存策略:数据高速缓存写回
[0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
[0.000000] AM335X ES2.1 (NEON)
[0.000000] 在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:64960
[0.000000] 内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=PARTUUID =0008c673-02 RW rootfstype=ext4 rootwait
[0.000000] PID 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.000000] 条目高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:16384 (顺序:4、65536字节)
[0.000000] 内存:224392K/262144K 可用(7095K 内核代码、292K rwdata、2444K rodata、288K init、263K BSS、 13176K 保留、24576K c)
[0.000000] 虚拟内核内存布局:
[0.000000] 矢量 :0xff0000-0xff1000 (4KB)
[0.000000] fixmap :0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
[0.000000] vmalloc:0xd0800000 - 0x0x800000 (752MB)
[0.000000] 低内存 :0xC0000000 - 0xd0000000 (256 MB)
[0.000000] pkmap :bbfe00000 - 0xC0000000 ( 2 MB)
[0.000000] 模块:bbf000000 - bbbfe00000 ( 14 MB)
[0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc0959034 (9541 KB)
[0.000000] .init:0xc095a000 - 0xc09a2000 (288KB)
[0.000000] .data:0xc09a2000 - 0xc09eb248 (293KB)
[0.000000] .bss:0xc09ed000 - 0xc0a2eed8 (264 KB)
[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
[0.000000] 可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000] 叶扇出的生成时间调整为32。
[0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
[0.000000] OMAP 时钟事件源:时间2为19200000Hz
[0.000032] sched_clock:在19MHz 时为32位、分辨率为52ns、每111848106981ns 换行一次
[0.000087] 时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:99544814920ns
[0.000111] OMAP 时钟源:Timer1为19200000Hz
[0.001133] clocksource_probe:找不到匹配的时钟源
[0.001513] 控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.001574] 警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代
[0.001590] 这可确保您仍能看到内核消息。 请
[0.001604] 更新您的内核命令行。
[0.001640] 校准延迟环路... 302.28茂物剪(lpj=1511424)
[0.057729] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.058005] 安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.058035] 安装点高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.059601] 初始化 cgroup Subsys IO
[0.059665] 正在初始化 cgroup Subsys 内存
[0.059741] 正在初始化 cgroup 子系统设备
[0.059775] 初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
[0.059809] 正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
[0.059839] 正在初始化 cgroup 子系统 PID
[0.059901] CPU:测试写入缓冲器一致性:好的
[0.060704] 为0x80008200 - 0x80008258设置静态标识映射
[0.065832] devtmpfs:已初始化
[0.092689] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
[0.125203] OMAP_hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
[0.130207] OMAP_hwmod:D_CAN0:_WAIT_TARGET_READY 失败:-16
[0.130234] OMAP-hwmod:D_CAN0:无法为复位启用(3)
[0.134122] OMAP_hwmod:D_CAN1:_WAIT_TARGET_READY 失败:-16
[0.134141] OMAP-hwmod:D_CAN1:无法为复位启用(3)
[0.203392] 时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.208222] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.211302] NET:注册协议系列16.
[0.216480] DMA:为原子相干分配预分配256 KiB 池
[0.247741] 空闲:使用调速器梯
[0.277722] 空闲:使用调速器菜单
[0.289200] OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.292298] OMAP-GPIO 481ac000.GPIO:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_gpio2_pins 的 pctldev、dervrie
[0.293069] OMAP-GPIO 481ae000.GPIO:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_gpio3_pins 的 pctldev、dervrie
[0.311471] 硬件断点:不支持调试架构0x4。
[0.379531] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[0.386809] vgaarb:已加载
[0.388313] SCSI 子系统已初始化
[0.389091] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[0.389271] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
[0.389498] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
[0.390764] OMAP-i2c 44e0b000。i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、推迟
[0.390895] OMAP-i2c 4819c000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c2_pins 的 pctldev、推迟 e
[0.391202] 介质:Linux 介质接口:v0.10
[0.391361] Linux 视频捕捉接口:v2.00
[0.391499] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.391519] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.391598] 已注册 PTP 时钟支持
[0.392134] EDAC MC:版本:3.0.0
[0.394742] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
[0.395452] 已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
[0.398345] 时钟源:切换到时钟源 Timer1
[0.426111] NET:注册协议系列2.
[0.427863] TCP 建立哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.427954] TCP 绑定哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.428026] TCP:配置哈希表(建立2048 BIND 2048)
[0.428194] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.428247] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
[0.428756] NET:注册协议系列1.
[0.429578] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
[0.429612] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.429629] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.429646] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[0.431739] 硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、提供5个计数器
[0.436260] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
[0.457610] squashfs:4.0版(2009/01/31) Phillip Lougher
[0.459759] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.459889] 注册了密钥类型 id_resolver
[0.459910 ]注册的密钥类型 id_legacy
[0.460089] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
[0.4633] 块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要248)
[0.4696] 已注册 IO 调度程序 NOP
[0.464731] 已登记 IO 调度程序的截止日期
[0.465158] 已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
[0.469204] pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
[0.475897] 未找到使用虚拟稳压器的背光电源
[0.634516] 串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
[0.644615] 44e09000.serial: tmio 0x44e09000处的 ttyS0 (IRQ = 94、base_baud = 3000000)是8250
[1.326605] 控制台[ttyS0]已启用
[1.332584] [DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
[1.358043] 循环:模块已加载
[1.367584] libphy:固定 MDIO 总线:探测
[1.375343] 峰值:v0.0.3 (2013/25)、Pegasus/Pegasus II USB 以太网驱动程序
[1.383000] usbcore:注册的新接口驱动程序峰值
[1.388903] usbcore:注册的新接口驱动程序 a6
[1.394424] usbcore:注册的新接口驱动程序 ax88179_178a
[1.400683] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_ether
[1.406672] usbcore:注册的新接口驱动程序 smsc75xx
[1.412625] usbcore:注册的新接口驱动程序 smsc95xx
[1.418532] usbcore:注册的新接口驱动程序 net1080
[1.424303] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_Subset
[1.430380] usbcore:注册的新接口驱动程序 zaurus
[1.436211] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_NCM
[1.443448] EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序
[1.450067] EHCI-PCI:EHCI PCI 平台驱动程序
[1.45465] EHCI 平台:EHCI 通用平台驱动程序
[1.460354] EHI-OMAP:OMAP-EHCI 主机控制器驱动程序
[1.465826] ohci_hcd:USB 1.1 "Open"主机控制器(OHCI)驱动程序
[1.472113] ohci-PCI:OHCI PCI 平台驱动程序
[1.476722] ohci 平台:OHCI 通用平台驱动程序
[1.483149] usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
[1.490208] 鼠标开发:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
[1.497838] i2c /dev/entries 驱动程序
[1.505483] cputidle: enable-method 属性'ti、am3352'找到操作
[1.512807] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[1.519072] sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
[1.524770] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:获得 CD GPIO
[1.608940] Synopsys Designware 多媒体卡接口驱动程序
[1.616019] sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
[1.623451] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
[1.630160] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
[1.635718] usbhid:USB HID 内核驱动程序
[1.647895] NET:注册协议系列10.
[1.652667] mmc0:主机不支持读取只读开关、假设已启用写入
[1.663360] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
[1.670267] NET:注册协议系列17.
[1.675000] mmc0:地址 AAAA 处的新高速 SDHC 卡
[1.681308] 注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
[1.686009] OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
[1.693864] mmcblk0:mmc0:AAAA SU08G 7.40 GiB
[1.702385] 支持 ThumbEE CPU 扩展。
[1.707004] mmcblk0:P1 P2
[1.710700] 正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
[1.761599] tps65217 0-0024:TPS65217 ID 0xe 版本1.2
[1.767558 ] at24 0-0050:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
[1.775039] omap_i2c 44e0b000。i2c:400kHz 时的总线0版本0.11
[1.783729] OMAP_i2c 4819c000.i2c:总线2修订版0.11、频率为40kHz
[1.791797] cpufreq:cpufreq_online:cpu0:在未列出的 freq 上运行:303157 KHz
[1.799361] CPU CPU0:DEV_PM_OPP_DOMAIN_SET_RATE:无法找到 FREQ 303157894 (-34)的当前 OPP
[1.8108876] cpufreq:cpufreq_online:cpu0:未列出的初始频率更改为:300000 KHz
[1.821217] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
[1.8355592] ALSA 器件列表:
[1.838762] 未找到声卡。
[1.844344] 输入 async_synchrone_cookie_domain
[1.849269] 退出异步同步 Cookie 域
[2.752091] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
[2.759431] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[2.767631] VFS:在器件179:2上安装了根(ext4文件系统)。
[2.780422] devtmpfs:已安装
[2.783491] 输入异步同步 Cookie 域
[2.788706] 退出异步同步 Cookie 域
[2.794225] 释放未使用的内核内存:288K (c095a000 - c09a2000)
[2.800608] 此架构没有内核内存保护。
[3.118086] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
[3.212766] 随机:可通过39位熵进行系统读操作
[3.255884] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCR)
[3.275615] systemd[1]:检测到架构 ARM。
欢迎来到 Arago 2016.05!
[3.300968] systemd[1]:将主机名设置为 。
[4.019364] systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/gpio_init.service 标记为可执行文件。 请删除可执行文件权限。
[4.034204] systemd[1]:配置文件/lib/systemd/system/gpio_init.service 标记为全局可写。 请删除 world 可写性。
[4.055707] systemd[1]:[/lib/systemd/system/gadget-init.service:15]"服务"部分中的未知 lvalue "ExecStopPre"
[4.629098] systemd[1]:sysinit.target:在 sysinit.target/start 上找到订购周期
[4.636924] systemd[1]:sysinit.target:找到对 alignment.service/start 的依赖
[4.644864] systemd[1]:sysinit.target:找到对 sysinit.target/start 的依赖项
[4.652346] systemd[1]:sysinit.target:删除作业 alignment.service/start,从而中断订购周期
[4.661794] systemd[1]:已删除 alignment.service:作业 alignment.service/start 以从 sysinit.target/start 开始中断订购周期
[跳过]找到订购周期,跳过 alignment.service
[4.715622] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[ 确定 ]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[4.749199] systemd[1]:已达到目标交换。
[ 确定 ]已达到目标交换。
[4.779700] systemd[1]:收听 Journal Socket (/dev/log)。
[ 确定 ]收听 Journal Socket (/dev/log)。
[4.809835] systemd[1]:在 Journal Socket 上收听。
[ 确定 ]收听日志套接字。
[4.840133] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[ 确定 ]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[4.869613] systemd[1]:侦听/dev/initctl 兼容性命名管道。
[ 确定 ]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
[4.900431] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
[ 确定 ]侦听网络服务 Netlink 套接字。
[4.962074] systemd[1]:创建的层用户和会话层。
[ 确定 ]已创建层用户和会话层。
[4.989661] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
[ 确定 ]正在侦听 udev 内核套接字。
[5.019808] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
[ 确定 ]正在侦听 udev 控制套接字。
[5.049644] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
[ 确定 ]侦听 Syslog 套接字。
[5.079159] systemd[1]:已达到目标路径。
[ 确定 ]已到达目标路径。
[5.109203] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
[ 确定 ]已到达目标远程文件系统。
[5.142016] systemd[1]:已创建切片系统切片。
[ 确定 ]已创建切片系统切片。
[5.172430] systemd[1]:创建的片 system-Getty.slice。
[ 确定 ]已创建片 system-Getty.slice。
[5.209043] systemd[1]:正在安装调试文件系统...
正在安装调试文件系统...
[5.284218] systemd[1]:正在启动日志服务...
正在启动日记账服务...
[5.364357] systemd[1]:创建的层系统序列\x2dgetty.slice。
[ 确定 ]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
[5.426383] systemd[1]:正在启动设置虚拟控制台...
正在启动设置虚拟控制台...
[5.510716] systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
[5.625469] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
正在启动加载内核模块...
[5.755016] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
[5.82342] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
[5.871857] systemd[1]:已达到目标层。
[ 确定 ]已达到目标层。[ 5.937870] cryptodev:已加载驱动程序1.8。
[5.967560] systemd[1]:开始为当前内核创建所需静态设备节点列表...
正在开始创建所需 st 的列表... 当前内核的节点...
[6.119325] systemd[1]:正在安装临时目录...
正在安装临时目录...
[6.314259] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[ 确定 ]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[6.339630] systemd[1]:已安装调试文件系统。
[ 确定 ]已安装调试文件系统。
[6.369449] systemd[1]:挂载的临时目录。
[ 确定 ]已挂载的临时目录。
[6.400713] systemd[1]:已启动日志服务。
[ 确定 ]已启动日志服务。
[ 确定 ]已启动设置虚拟控制台。
[ 确定 ]已开始重新装载根和内核文件系统。
[ 确定 ]已开始加载内核模块。
[ 确定 ]已开始为当前内核创建所需的 sta...ce 节点列表。
正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
正在开始应用内核变量...
正在启动 udev 冷插拔所有设备...
正在开始将日志刷新到持久存储...
[ 确定 ]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
[ 确定 ]已开始应用内核变量。
[10.238566] systemd-journale[69]:已收到从 PID 1刷新运行时日志的请求
[ 确定 ]已开始将日志刷新到持久存储。
[ 确定 ]已达到目标本地文件系统(预)。
安装/media/ram...
安装/var/volatile...
正在启动 udev 内核设备管理器...
[ 确定 ]已安装/var/volatile.
[ 确定 ]已安装/media/ram.
[ 确定 ]已启动 udev 内核设备管理器。
[ 确定 ]已启动 udev 冷插拔所有设备。
正在启动加载/保存随机种子...
[ 确定 ]已到达目标本地文件系统。
正在开始创建易失性文件和目录...
[14.449048] OMAP-WDT:OMAP 看门狗计时器修订版0x01:初始超时60秒
[ 确定 ]已开始加载/保存随机种子。
[14.580747] OMAP_RTC 44e3e000.RTC:RTC 内核:将44e3e000.RTC 注册为 rtc0
[14.712894] 47401300.usb-phy 电源 VCC 未找到、使用虚拟稳压器
[14.873370] 47401b00.usb-phy 未找到使用虚拟稳压器的电源 VCC
[ 确定 ]已开始创建易失性文件和目录。
[15.742673] OMAP-rng 48310010.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
[ 确定 ]找到设备/dev/ttyS0.
[16.702128] OMAP-SHIM 53100000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
[16.892624] OMAP-AES 53500000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.2
[17.026047] OMAP-hwmod:pruss:_wait_target_ready 失败:-16
[17.15334] ti-pruss 4a300000.pruss:无法启用 pruss
[17.182024] remoteproc0:wkup_m3可用
[17.186511] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[17.200905] ti-pruss: probe of 4a300000.pruss failed with error -16 (ti-pruss:4a300000.pruss 的探测器失败,错误-16)
[17.226741] OMAP_hwmod:GFX:无法硬复位
[17.428628] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
[17.479802] pvrsrvkm 560000.SGX:无法重置 SGX!
[17.604130] OMAP-hwmod:GFX:_wait_target_ready 失败:-16
[17.708829] PVR_K:(错误):EnableSGXClocks:Pm_Runtime_get_sync 失败(16)
[17.715843] PVR_K:(错误):SysInitialize:无法启用系统时钟(175)
[17.877109] remoteproc0:为 wkup_m3加电
[17.927747] remoteproc0:引导 FW 映像 AM335x-pm-firmware.elf、大小216252
[17.990239] PM:引导加载程序不支持仅 RTC!
[18.065177] remoteproc0:远程处理器 wkup_m3现已启动
[18.065221] wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:CM3固件版本= 0x191
[18.101806] ASOC-simple-card sound:ASOC_simple_card_da_link_of:找不到 simple-audio-card、codec DT 节点
[18.26867] ASOC-simple-card sound:parse error -22.
[18.27364] ASOC-simple-card:探测声音失败,错误-22
[ 确定 ]找到设备/dev/ttyS3.
正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
正在启动网络时间同步...
[ 确定 ]已创建切片 system-systemd\x2dbacklight.slice。
正在启动加载/保存屏幕背光...背光的亮度:背光...
[ 确定 ]已开始加载/保存背光的屏幕背光亮度:背光。
[21.350913] 随机:非阻塞池已初始化
[ 确定 ]已开始网络时间同步。
[22.452485] FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
[ 确定 ]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
[ 确定 ]找到设备/dev/mmcblk0p1.
[27.078232] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC 主机驱动程序
[27.124205] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto:新 USB 总线已注册、分配的总线编号1
[27.186649] 集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
[27.211227] 集线器1-0:1.0:检测到1个端口
[27.845102] musb-hdr musb-hdrc.1.auto:在 a_wait_vrise 中添加了 VBUS_ERROR (80、<SessEnd), retry #3, port1 0008010c
[ 确定 ]侦听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。
正在开始同步系统和硬件时钟...
[ 确定 ]已同步达到目标系统时间。
[ 确定 ]已开始同步系统和硬件时钟。
[ 确定 ]已达到目标系统初始化。
[ 确定 ]正在收听 dropbear.socket。
[ 确定 ]开始每日清理临时目录。
[ 确定 ]达到目标计时器。
[ 确定 ]侦听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。
[ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
[ 确定 ]正在侦听 RPCbind 服务器激活套接字。
[ 确定 ]已达到目标套接字。
[ 确定 ]已到达目标基本系统。
正在启动电话服务...
正在启动登录服务...
[ 确定 ]已启动系统日志服务。
正在启动允许用户会话...
[ 确定 ]已启动内核日志服务。
正在启动 uim-sysfs.service ...
[ 确定 ]启动 GPIO_init 脚本。
[ 确定 ]使用 ipsec.conf 启动 StrongSwan IPsec IKEv1/IKEv2守护程序。
[ 确定 ]启动了 D-Bus 系统消息总线
[ 确定 ]已启动电话服务。
正在启动网络服务...
[31.769245] NET:注册协议系列15.
正在启动 USB 小工具...
正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
[32.325853] 蓝牙:内核版本2.21
[ 确定 ]已开始允许用户会话。[ 32.353727] NET:注册协议系列31.
[32.412567] 蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
[32.439237] 蓝牙:已初始化 HCI 套接字层
[32.444183] 蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层
[32.486433] 蓝牙:SCO 套接字层已初始化
[ 确定 ]已启动网络服务。
[34.250892] 使用随机自以太网地址
[34.255392] 使用随机主机以太网地址
[34.292396] 使用随机自以太网地址
[34.296895] 使用随机主机以太网地址
[34.372087] usb0:主机 MAC 56:97:65:ed:73:c0
[34.424312] usb0:Mac 62:59:e8:60:72:7c
[34.499546] 正在初始化 XFRM netlink 套接字
[34.675600] 大容量存储功能,版本:2009/09/11
[34.712634] LUN:可移动文件:(无介质)
[34.717665] LUN:可移动只读文件:/dev/mmcblk0p1
[34.783103] LUN 数=1
[34.817881] g_multigadget:多功能复合小工具
[34.858592] g_multigadget:g_multi-ready
[ 确定 ]找到设备/dev/ttyGS0.
[35.405296] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):USB0:链路未就绪
[ 确定 ]启动 USB 小工具。
[ 确定 ]启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
[ 确定 ]启动登录服务。
正在安装配置文件系统...
[ 确定 ]已到达目标网络。
正在启动具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Webserver ...
正在开始网络名称解析...
[ 确定 ]已在 ttyS3上启动串行 Getty。
[ 确定 ]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
[ 确定 ]已在 tty1上启动 Getty。
[ 确定 ]已在 ttyGS0上启动串行 Getty。
[ 确定 ]已挂载配置文件系统。
[ 确定 ]已开始网络名称解析。
[33.754660] 使用随机自以太网地址
[33.774062] 使用随机主机以太网地址
[33.808792] 使用随机自以太网地址
[33.838762] 使用随机主机以太网地址
[33.911535] usb0:主机 MAC 5e:E6:c0:50:86:F8
[33.9399991] usb0:Mac 42:ef:F6:3f:be:20
[34.135110] 大容量存储功能,版本:2009/09/11
[34.178322] LUN:可移动文件:(无介质)
[34.224010] LUN:可移动只读文件:/dev/mmcblk0p1
[34.278659] LUN 数=1
[34.305234] g_multigadget:多功能复合小工具
[34.339312] g_multigadget:g_multi-ready
[ 确定 ]找到设备/dev/ttyGS0.
[34.825905] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):USB0:链路未就绪
[ 确定 ]启动 USB 小工具。
[ 确定 ]已启动电话服务。
[ 确定 ]启动登录服务。
正在安装配置文件系统...
[ 确定 ]已到达目标网络。
正在启动具有轻量级系统要求的 Lightning Fast Webserver ...
正在开始网络名称解析...
[ 确定 ]已在 ttyS3上启动串行 Getty。
[ 确定 ]已在 ttyGS0上启动串行 Getty。
[ 确定 ]已在 tty1上启动 Getty。
[ 确定 ]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
[ 确定 ]已挂载配置文件系统。
[ 确定 ]已开始网络名称解析。
[ 确定 ] Lightning 启动了具有轻量级系统要求的 Fast Webserver。
[ 确定 ]已启动 uim-sysfs.service。
正在启动 rc.pvr.service ...
[ 确定 ]已启动 rc.pvr.service。
正在启动 weston.service ...
[ 确定 ]已启动 weston.service。
正在启动 telnetd.service ...
[ 确定 ]已启动 telnetd.service。
正在启动 thttpd.service ...
正在启动 gpio3_3.service ...
正在启动 busybox-udhcpd.service ...
[ 确定 ]已启动 thttpd.service。
[ 确定 ]已启动 busybox-udhcpd.service。
_________ _________ _ _
| |_ |____ ___| _ |_|_ _||_
|||_|.'| 。 |. ||_| _|. |||-_| _| _|
||||||||、|| |||| ||||||||||||________________||
|____| |_|
Arago 项目 http://arago-project.org AM335x-EVM ttyS0
Arago 2016.05 AM335x-EVM ttyS0
root@AM335x-EVM:~# ls
root@AM335x-EVM:~# fbset
打开/dev/fb0:没有这样的文件或目录
root@AM335x-EVM:~# ls /dev/dev
autofs ptyd6 ptyt4 ptyz2 ttyS5 ttyp9 ttyv7
块 ptyd7 ptyt5 ptyz3 ttyS6 ttypa ttyv8
总线 ptyd8 ptyt6 ptyz4 ttyS7 ttypb ttyv9
char ptyd9 ptyt7 ptyz5 ttyS8 ttypc ttyva
控制台 ptyda ptyt8 ptyz6 ttyS9 ttypd ttyvb
cpu_dma_latency ptydb ptyt9 ptyz7 ttya0 ttype ttyvc
加密 ptydc ptyta ptyz8 ttya1 ttypf ttyvd
磁盘 ptydd ptytb ptyz9 ttya2 ttyq0 ttyve
fd ptyde ptytc ptyza ttya3 ttyq1 ttyvf
谢谢、