大家好,
我正在使用带 DM368控制器的 Leopard 板 LI TB02。
我们配置了 MT9P031 (LI-5M03) 传感器驱动程序、并且正在从 SD 卡成功引导。
现在我们尝试将 摄像头模块- LI-5M03与电路板连接 。
但根据以下链接、GSTPipelines 用于录制视频。
但是、在哪里放置这些 GST流水 线命令?
developer.ridgerun.com/.../index.php
/# file_name=video_camera_capture.mp4
/# gst-launch-0.10 -e v4l2src always-copy=false num-buffers=1000! 'VIDEO/x-RAWE-YUV、FORMAT=(fourcc) NV12、width=1280、height=720、帧速率=(fraction) 23/1'! \
太棒了! dmaienc_h264编码 preset=2 ratecontrol =4! 太棒了! 排队! 真棒! 文件链接位置=$file_name
我在板提示符中得到以下错误
正在将管道设置为暂停...
VPFE 捕获 VPFE 捕获:IPIPE 链接
VPFE 捕获 VPFE 捕获:存在调整器
VPFE 捕获 VPFE 捕获:不支持标准
错误:管道不想暂停。
警告:来自元素/GstPipeline:lipine0/GstV4l2Src:v4l2src0:
无法为器件'/dev/video0设定标准。
其他调试信息:
/../../src/sys/v4l2/v4l2_calls.c (743):gst_v4l2_set_norm ():
/GstPipeline:流水线0/GstV4l2Src:v4l2src0:
系统错误:参数无效
警告:来自元素/GstPipeline:流水 线0/GstDmaiper:dmaiperf0:
无法从资源获取/设置设置设置。
其他调试信息:
/../src/src/gsttidmaiperf.c (274):gst_dmaiperf_start ():
/GstPipeline0/GstDmaiper:dmaiperf0:
未指定引擎名称、未打印 DSP 信息
错误:来自元素/GstPipeline:流水 线0/GstV4l2Src:v4l2src0:可以
不协商格式
其他调试信息:
/../../../src/libs/gst/base/gstbasesrc.c (2778):GST_BASE_SRC_START
():/GstPipeline:流水线0/GstV4l2Src:v4l2src0:
检查过滤的电容器(如果有)
正在将管道设置为 NULL ...
正在释放管道...
但过程中会产生混淆。
如何解决这个问题?
此致、
Sanath Rai