工具/软件:Linux
我有一个 Beagle Bone Black、想要将文件系统安装为只读文件。
我尝试使用以下 bootargs 进行引导:
console=tty0 console=ttyO0、115200n8 root=/dev/mmcblk0p2 ro rootfstype=ext4 rootwait cabe_disable=bon_capemgr.disable_PartNo=BB-BONELT-HDMI、BB-BONELT-HDMIN、BB-bone-HDMI bon_capemgr.enable_PartNo=BB-UART7-UART2、BB-UART4-UART7、BB-UART4-UART1、BB-UART4-UART4-UART7、BB-UART4-
我的 fstab 包含以下内容:
proc /proc 默认 为0
/dev/mmcblk0p1 /boot vfat 默认值,ro 0 2.
/dev/mmcblk0p2 / ext4 默认值、noatime、ro 0 1
# for Debian Jessie
tmpfs /tmpfs nosuid、nodev 0
tmpfs /var/log tmpfs nosuid、nodev 0
tmpfs /var/tmp tmpfs nosuid、nodev 0
/dev/mmcblk0p3 /mnt/setpoint 自动 默认值,noexec 0 1
ext4作为只读安装、但 LCD 显示屏不会出现。
请参阅日志以获取参考:
U-Boot 2013.04脏(2013年7月10日- 14:02:53)
I2C: 就绪
DRAM: 512 MiB
警告:未启用缓存
NAND: 未找到 NAND 器件!!!
0 MIB
MMC: OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
***警告- readenv()失败,使用默认环境
MUSB - hdrc:ConfigData=0xde (UTMI-8、dyn FIFO、HB-ISO Rx、HB-ISO Tx、SoftConn)
MUSB - hdrc:MHDRC RTL 版本2.0
musb-hdrc:设置 fifo_mode 4.
musb-hdrc:28/31最大 EP、16384/16384存储器
USB 外设模式控制器、位于47401000、使用 PIO、IRQ 0
MUSB - hdrc:ConfigData=0xde (UTMI-8、dyn FIFO、HB-ISO Rx、HB-ISO Tx、SoftConn)
MUSB - hdrc:MHDRC RTL 版本2.0
musb-hdrc:设置 fifo_mode 4.
musb-hdrc:28/31最大 EP、16384/16384存储器
USB 主机模式控制器、位于47401800、使用 PIO、IRQ 0
网络: 未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
CPsw、USB_ether
按任意键停止自动引导: 0
GPIO:引脚53 (GPIO 53)的值为1
mmc0是当前器件
找到 Micro SD 卡
mmc0是当前器件
GPIO:引脚54 (GPIO 54)的值为1
在器件0上找到 SD/MMC
正在阅读 uEnv.txt
4ms 内读取811字节(197.3 KiB/s)
uEnv.txt 上的已加载环境
正在从 MMC 导入环境...
正在运行 envcmd ...
正在阅读/boot/uEnv.txt
在5ms 内读取231个字节(44.9 KiB/s)
正在阅读/boot/vmlinuz-4.4.27-bone-rt-r14
7554624字节在858 ms (8.4 MIB/s)内读取
正在阅读/boot/dtbs/4.4.27-bone-rt-r14/am335x-boneblack.dtb
55834字节在19ms 内读取(2.8 MIB/s)
###展开的设备树 blob、88000000
使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
在88000000的位置使用设备树、结束88010a19
正在启动内核...
[0.000000] 在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000] 正在初始化 cgroup Subsys cpuset
[0.000000] 正在初始化 cgroup 子系统 CPU
[0.000000] 正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
[0.000000] Linux 版本4.4.4.27-bone-rt-r14 (mudula@mudula-HP-Z400-Workstation)(gcc 版本5.3.1 20160412 (Linaro GCC 5.3-2016.05))#4挤占 RT Mon Jan 2 16:17:13 IST 2017
[0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=50c5387d
[0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
[0.000000] 机器模型:TI AM335x BeagleBone Black
[0.000000] CMA:保留0x9e800000处的24 MIB
[0.000000] 内存策略:数据高速缓存写回
[0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
[0.000000] AM335X ES2.1 (SGX NEON )
[0.000000] 在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:129920
[0.000000] 内核命令行:console=tty0 console=ttyO0、115200n8 root=/dev/mmcblk0p2 ro rootfstype=ext4等待 rootwait cab_disable=bon_capemgr.disable_PartNo=BB-BONELT-HDMI、BB-BONELT-HDMIN、BB-bone-bone-HDMI bone-bone_partemgr.enable=BB-UART2-UART4-UART1-UART4-BB-4、UART4-UART1-UART1-UART1-UART2-UART1-UART4-BB-
[0.000000] PID 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.000000] 条目高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
[0.000000] 内存:481428K/524288K 可用(7060K 内核代码、838K rwdata、3612K rodata、468K init、913K BSS、 18284K 保留、24576K CMA 保留、0K HIGHMEM)
[0.000000] 虚拟内核内存布局:
[0.000000] 矢量 :0xff0000-0xff1000 (4KB)
[0.000000] fixmap :0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
[0.000000] vmalloc:0xe0800000 - 0x0x800000 (496MB)
[0.000000] 低内存 :0xC0000000 - 0xe0000000 (512 MB)
[0.000000] pkmap :bbfe00000 - 0xC0000000 ( 2 MB)
[0.000000] 模块:bbf800000 - bbbfe00000 ( 6 MB)
[0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc0a7451c (10674 KB)
[0.000000] .init:0xc0a75000 - 0xc0aea000 (468 KB)
[0.000000] .data:0xc0aaea000-0xc0bbb9dc (839KB)
[0.000000] .bss:0xc0bbe000 - 0xc0ca267c (914 KB)
[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
[0.000000] 可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000] 叶扇出的生成时间调整为32。
[0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
[0.000000] OMAP 时钟事件源:timer2为24000000 Hz
[0.000016] sched_clock:24MHz 时为32位、分辨率为41ns、每89478484971ns 换行一次
[0.000036] 时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949 ns
[0.000046] OMAP 时钟源:Timer1为24000000 Hz
[0.000291] 控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.002558] 控制台[tty0]已启用
[0.002589] 警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代
[0.002594] 这可确保您仍能看到内核消息。 请
[0.002597] 更新内核命令行。
[0.048372] 校准延迟环路... 548.86 BogoMips (lpj=2744320)
[0.048380] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.048557] 安全框架已初始化
[0.048565] Yama:注意。
[0.048605] AppArmor:通过引导时间参数禁用 AppArmor
[0.048867] 安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.048878] 安装点缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
[0.050068] 正在初始化 cgroup Subsys IO
[0.050096] 正在初始化 cgroup Subsys 内存
[0.050145] 正在初始化 cgroup 子系统设备
[0.050164] 初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
[0.050182] 正在初始化 cgroup Subsys net_cls
[0.050198] 正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
[0.050213] 正在初始化 cgroup Subsys net_prio
[0.050241] 初始化 cgroup Subsys PID
[0.050369] CPU:测试写入缓冲区一致性:好
[0.050380] ftrace:在64页中分配32720个条目
[0.193114] 为0x800081c0 - 0x8000820c 设置静态标识映射
[0.201214] devtmpfs:已初始化
[0.231486] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
[0.253173] OMAP-hwmod:tptc0、使用 EDMA 中断开的 dt 数据
[0.253476] OMA_hwmod:tptc1、使用 EDMA 中断开的 dt 数据
[0.253736] omap_hwmod:tptc2、使用 EDMA 中断开的 dt 数据
[0.260104] OMAP-hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
[0.318462] 时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.321502] XOR:测量软件校验和速度
[0.418409] arm4regs : 672.400 MB/秒
[0.518340] 8regs : 512.400 MB/秒
[0.618338] 32 regs : 646.000 MB/秒
[0.718337] NEON : 928.000 MB/秒
[0.718382] XOR:使用函数:NEON (928.000 MB/秒)
[0.718467] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.721240] NET:注册协议系列16.
[0.725761] DMA:为原子相干分配预先分配的256 K2B 池
[0.734183] OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.751049] 没有 ATAG?
[0.751110] 硬件断点:不支持调试架构0x4。
[0.958785] raid6:int32x1 gen() 133 MB/s
[1.128589] raid6:int32x1 XOR () 121 Mb/s
[1.298637] raid6:int32x2 gen() 187 MB/s
[1.468504] raid6:int32x2 XOR () 147 MB/s
[1.638503] raid6:int32x4 gen() 191 Mb/s
[1.808515] raid6:int32x4 XOR () 145 Mb/s
[1.978417] raid6:int32x8 gen() 183 MB/s
[2.148445] raid6:int32x8 XOR () 126 MB/s
[2.318392] raid6:neonx1 gen() 797 MB/s
[2.488374] raid6:neonx1 XOR () 465 MB/s
[2.658376] raid6:neonx2 gen() 1015 Mb/s
[2.828360] raid6:neonx2 XOR () 638 MB/s
[2.998384] raid6:neonx4 gen() 1045 MB/s
[3.168372] raid6:neonx4 XOR () 647 MB/s
[3.338443] raid6:neonx8 gen() 426 Mb/s
[3.508400] raid6:neonx8 XOR () 438 MB/s
[3.508447] raid6:使用算法 neonx4 gen() 1045 MB/s
[3.508491] raid6:… XOR() 647 Mb/s,RMW 已启用
[3.508535] raid6:使用 intx1恢复算法
[3.511359] EDMA 49000000.EDMA:启用了传统 memcpy、但可能无法正常工作
[3.522958] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[3.530167] SCSI 子系统已初始化
[3.531199 ] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
[3.531356] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
[3.531564] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
[ 3.532334] omap_i2c 44e0b000。i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、延迟探针
[3.532482] omap_i2c 4819c000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c2_pins 的 pctldev、延迟探针
[3.532743] 介质:Linux 介质接口:v0.10
[3.532874] Linux 视频捕捉接口:v2.00
[3.533067] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[3.533114] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[3.533231] PTP 时钟支持已注册
[3.534231] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
[3.536059] NetLabel:正在初始化
[3.536121] NetLabel: 域哈希大小= 128
[3.536163] NetLabel: 协议=未标记的 CIPSOv4
[3.536295] NetLabel: 默认情况下允许未标记的通信
[3.537313] 时钟源:切换到时钟源 Timer1
[3.700914] NET:注册协议系列2.
[3.702092] TCP 建立哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
[3.702244] TCP 绑定哈希表条目:4096 (顺序:4、98304字节)
[3.702508] TCP:配置哈希表(建立4096 BIND 4096)
[3.702650] UDP 哈希表条目:256 (顺序:2、16384字节)
[3.702739] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:2、16384字节)
[3.703120] NET:注册协议系列1.
[3.703952] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
[3.704017] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[3.704061] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[3.704104] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
[3.705524] 硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、提供5个计数器
[3.709192] futex 散列表条目:256 (顺序:1、8192字节)
[3.709410] 审核:初始化 netlink 子系统(已禁用)
[3.709542] 审核:type=2000审核(3.600:1):已初始化
[3.726485] zud:已加载
[3.727626] VFS:磁盘配额 dquot_6.6.0
[3.728044] VFS:Dquot 高速缓存散列表条目:1024 (顺序0、4096字节)
[3.732103] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[3.732229] 注册了密钥类型 id_resolver
[3.732274] 注册密钥类型 id_legacy
[3.732349] nfs4filelaout_init:NFSv4文件布局驱动程序正在注册...
[3.732870] 熔丝初始化(API 版本7.23)
[3.733862] SGI XFS、具有 ACL、安全属性、实时、未启用调试
[3.747043] 块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要249)
[3.747681] 已注册 IO 调度程序 NOP
[3.747755] 已登记 IO 调度程序的截止日期
[3.747891] 注册的 IO 调度程序 cfq (默认值)
[3.749582] pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
[3.752781] 串行:8250/16550驱动程序,6个端口,禁用 IRQ 共享
[3.756994] 44e09000.serial: tmio 0x44e09000处的 ttyS0 (IRQ = 155、base_baud = 3000000)是8250
[4.601065] 控制台[ttyS0]已启用
[4.606493] [DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
[4.613446] usbcore:注册的新接口驱动程序 dln2
[4.687353] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
[4.693557] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:检测到的 phy 掩码 FFFFFFFE
[4.700253] DaVinci_MDIO:DT:已将 phy_id[0]从 phy_mask[FFFFFFFE]更新
[4.708514] libphy: 4a101000.mdio:探测
[4.712623] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[0]:device 4a101000.MDIO:00、driver SMSC LAN8710/LAN8720
[4.722764] cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = b0:d5:cc:fe:b4:19
[4.731879] EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序
[4.738666] EHCI 平台:EHCI 通用平台驱动程序
[4.744225] EHI-OMAP:OMAP-EHCI 主机控制器驱动程序
[4.750157] usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
[4.758660] 使用虚拟稳压器未找到47401300.usb-phy 电源 VCC
[4.791950] 47401b00.usb-phy 电源 VCC 未找到、使用虚拟稳压器
[4.830098] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC 主机驱动程序
[4.835974] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto:新 USB 总线已注册、分配的总线编号1
[4.844278] USB USB1:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0002
[4.851154] USB USB1:新 USB 设备字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
[4.858476] USB USB1:产品:MUSB HDRC 主机驱动程序
[4.863502] USB USB1:制造商:Linux 4.4.4.27-bone-rt-r14 musb-hcd
[4.870016] USB USB1:序列号:musb-hdrc.1.auto
[4.876246] 集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
[4.880156] 集线器1-0:1.0:检测到1个端口
[4.922145] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
[4.930711] OMAP_RTC 44e3e000:RTC 内核:将44e3e000 .RTC 注册为 rtc0
[4.939292] i2c /dev/entries 驱动程序
[4.943452] 单线制达拉斯网络协议的驱动程序。
[4.951698] OMAP_WDT:OMAP 看门狗计时器修订版0x01:初始超时60秒
[4.959274] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
[4.965532] sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
[4.970577] OMAP_hsmmc 48060000.MMC:获得 CD GPIO
[5.047682] Synopsys Designware 多媒体卡接口驱动程序
[5.054117] sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
[5.060103] 抓图:原始 HID 事件驱动程序(C) Jiri Kosina
[5.066486] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
[5.072139] usbhid:USB HID 内核驱动程序
[5.076440] ashmem:已初始化
[5.080709] remoteproc0:wkup_m3可用
[5.085237] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
[5.088768] mmc0:主机不支持只读开关、假设启用了写功能
[5.091309] mmc0:地址 AAAA 处的新高速 SDHC 卡
[5.097739] mmcblk0:mmc0:AAAA SL16G 14.8GiB
[5.100565] mmcblk0:P1 P2 P3
[5.125480] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定、并且尚不能保证向后兼容性。
[5.140717] NET:注册协议系列10.
[5.147009] mip6:移动 IPv6
[5.150121] NET:注册协议系列17.
[5.152229] mmc1:未设置 MAN_BKOPS_EN 位
[5.159325] 注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
[5.159571] mmc1:地址0001处的新型高速 MMC 卡
[5.167746] mmcblk1:mmc1:0001 S10004 3.56 GiB
[5.168182] mmcblk1boot0:mmc1:0001 S10004分区1 4.00 MIB
[5.177664] mmcblk1boot1:mmc1:0001 S10004分区2 4.00 MIB
[5.179135] mmcblk1:P1 P2
[5.195181] MPS_GSO:MPLS GSO 支持
[5.199460] OMAP-VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
[5.206674] ThumbEE CPU 扩展支持。
[5.211119] 正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
[5.217423] 注册的任务统计数据版本1
[5.221831] zswap:使用池 lso/zud 加载
[5.230678] Btrfs 已加载
[5.235415] 注册密钥类型加密
[5.242322] 输入:tps65217_pwer_but 作为/devices/platform/ocp/44e0b000.i2c/i2c-0/0-0024/input/input0
[5.276911] tps65217 0-0024:TPS65217 ID 0xe 版本1.2
[5.283137] at24 0-0050:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
[5.290577] OMAP_i2c 44e0b000。i2c:400kHz 时的总线0版本0.11
[5.298654] at24 2-0054:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
[5.306242] at24 2-0055:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
[5.313905] at24 2-0056:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
[5.321474] at24 2-0057:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
[5.328473] OMAP_i2c 4819c000.i2c:100kHz 时的总线2 rev0.11
[5.340862] bone_capemgr bone_capemgr:基板:"A335BNLT、00C0、2916BBBK21DB"
[5.348224] bone_capemgr bone_capemgr:兼容基板=ti、Beaglebone-black -#slots=4
[5.407348] bon_capemgr bon_capemgr:插槽#0:找不到 Cape
[5.467344] bon_capemgr bon_capemgr:插槽#1:找不到 Cape
[5.527344] bon_capemgr bon_capemgr:插槽#2:找不到 Cape
[5.587344] bon_capemgr bon_capemgr:插槽#3:找不到 Cape
[5.593193] bone_capemgr bone_capemgr:ENABLE_PartNo PARTN'BB-UART1' VER 'N/A' PR '0'
[5.601393] bone_capemgr bon_capemgr:插槽#4:覆盖
[5.606777] bone_capemgr bon_capemgr:使用插槽4中的覆盖 EEPROM 数据
[5.613824] bon_capemgr bon_capemgr:插槽#4:"覆盖板名称、00A0、覆盖制造商、BB-UART1 "
[5.623038] bone_capemgr bone_capemgr:ENABLE_PartNo PARTNO 'BB-AAIM-LCD7' VER '00A1' PR '0'
[5.631676] bon_capemgr bon_capemgr:插槽#5:覆盖
[5.637055] bon_capemgr bon_capemgr:使用插槽5上的覆盖 EEPROM 数据
[5.644101] bon_capemgr bon_capemgr:插槽#5:'override Board Name、00A1、Override Manuf、BB-AAIM-LCD7'
[5.653662] bone_capemgr bon_capemgr:ENABLE_PartNo PARTN'BB-UART4' VER 'N/A' PR '0'
[5.661872] bon_capemgr bon_capemgr:插槽#6:覆盖
[5.667252] bon_capemgr bon_capemgr:使用插槽6上的覆盖 EEPROM 数据
[5.674299] bone_capemgr bon_capemgr:插槽#6:"覆盖板名称、00A0、覆盖手册、BB-UART4 "
[5.683495] bon_capemgr bon_capemgr:ENABLE_PartNo PARTNO 'BB-UART2' VER 'N/A' PR '0'
[5.691695] bon_capemgr bon_capemgr:插槽#7:覆盖
[5.697074] bon_capemgr bon_capemgr:使用插槽7上的覆盖 EEPROM 数据
[5.704120] bon_capemgr bon_capemgr:插槽#7:'覆盖板名称、00A0、覆盖制造商、BB-UART2 '
[5.713975] bon_capemgr bon_capemgr:初始化正常。
[5.727485] cpufreq:cpufreq_online:cpu0:在未列出的 freq 上运行:550000 KHz
[5.736685] cpufreq:cpufreq_online:CPU0:未列出的初始频率更改为:600000 KHz
[5.747533] OMAP_RTC 44e3e000。RTC:将系统时钟设置为2000-01-01 00:00:00 UTC (946684800)
[5.756247] of _CFS_init
[5.758826] of _CFS_init:确定
[5.773225] EXT4-FS (mmcblk0p2):INFO:只读文件系统需要恢复
[5.780640] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复期间将启用写入访问
[5.810209] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
[5.818359] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
[5.826593] VFS:在器件179:2上安装了 root (ext4文件系统)。
[5.845493] devtmpfs:已安装
[5.849027] 释放未使用的内核内存:468K (c0a75000 - c0aea000)
[6.124033] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
[6.21366] 随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、15位熵可用)
[6.229635] 随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、15位熵可用)
[6.250279] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM +audit +SELinux +IMA +AppArmor +smack +sysvinit +utmp +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 +SECCOMP +blkid +ELFUTILS +KMOD -IDN)
[6.269044] systemd[1]:检测到架构 ARM。
欢迎使用 Ubuntu 16.04.2 LTS!
[6.312269] systemd[1]:将主机名设置为 。
[6.432131] random:systemd-gpT-aut:未初始化 urandom 读取(16字节读取、18位熵可用)
[6.439849] 随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、18位熵可用)
[6.444209] random:systemd-cryptse:未初始化 urandom 读取(16字节读取、18位熵可用)
[6.492347] 随机:systemd-sysv-ge:未初始化 urandom 读取(16字节读取、20位熵可用)
[6.528538] 随机:systemd-gpT-aut:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、21位熵可用)
[6.613806] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、24位熵可用)
[6.624698] 随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取、24位熵可用)
[6.634521] 随机:systemd:未初始化的 urandom 读取(16字节读取、24位熵可用)
[6.740642] 48024000.serial: tmio 0x48024000 (IRQ = 188、base_baud = 3000000)处的 ttyS2是8250
[6.760730] 48022000.serial: tmio 0x48022000 (IRQ = 189、base_baud = 3000000)处的 ttyS1为8250
[6.771489] 481a8000.serial: tmio 0x481a8000处的 ttyS4 (IRQ = 190、base_baud = 3000000)是8250
[6.793121] bon_capemgr bon_capemgr: slot #7:dtbo 'bB-UART2-00A0.dtbo' loaded;overlay id #0
[6.797529] bone_capemgr bon_capemgr:插槽#4:已加载 dtbo "BB-UART1-00A0.dtbo";覆盖 ID #2
[6.798351] bon_capemgr bon_capemgr:插槽#5:已加载 dtbo "BB-AAIM-LCD7-00A1.dtbo";覆盖 ID #1
[6.798520] bon_capemgr bon_capemgr:插槽#6:已加载 dtbo "BB-UART4-00A0.dtbo";覆盖 ID #3
[6.963722] systemd[1]:侦听 fsck 到 fsck 通信插槽。
[ 确定 ]正在侦听 fsck 到 fsck 通信插槽。
[6.998005] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
[ 确定 ]正在侦听 udev 控制套接字。
[7.017671] systemd[1]:已达到目标用户和组名称查找。
[ 确定 ]已达到目标用户和组名称查找。
[7.038273] systemd[1]:已创建层用户和会话层。
[ 确定 ]已创建层用户和会话层。
[7.057699] systemd[1]:已达到目标交换。
[ 确定 ]已达到目标交换。
[7.077877] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
[ 确定 ]侦听 Syslog 套接字。
[7.097653] systemd[1]:已达到目标加密卷。
[ 确定 ]已达到目标加密卷。
[7.118123] systemd[1]:侦听日志审计套接字。
[ 确定 ]收听日志审计套接字。
[7.137675] systemd[1]:已达到目标远程文件系统(预)。
[ 确定 ]已到达目标远程文件系统(预)。
[7.157642] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
[ 确定 ]已到达目标远程文件系统。
[7.178315] systemd[1]:创建了层系统层。
[ 确定 ]已创建切片系统切片。
[7.197731] systemd[1]:已达到目标层。
[ 确定 ]已到达目标层面。
[7.218349] systemd[1]:创建的片系统序列\x2dgetty.slice。
[ 确定 ]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
[7.238294] systemd[1]:创建的层 system-systemd\x2dfsck.slice。
[ 确定 ]已创建片 system-systemd\x2dfsck.slice。
[7.258045] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[ 确定 ]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
[7.287999] systemd[1]:侦听日志套接字。
[ 确定 ]收听日志套接字。
[7.324693] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
正在启动加载内核模块...
[7.361320] systemd[1]:正在安装调试文件系统...
正在安装调试文件系统...
[7.401494] systemd[1]:正在启动 Nameserver 信息管理器...
正在启动 Nameserver 信息管理器...
[7.441879] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
[7.501391] systemd[1]:正在启动设置控制台键位映射...
正在启动设置控制台键位映射...
[7.531645] systemd[1]:开始为当前内核创建所需的静态设备节点列表...
正在开始创建所需 st 的列表... 当前内核的节点...
[7.588383] systemd[1]:侦听名为 Pipe 的/dev/initctl 兼容性。
[ 确定 ]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
[7.628157] systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
[ 确定 ]收听 Journal Socket (/dev/log)。
[7.671331] systemd[1]:正在启动日志服务...
正在启动日记账服务...
[7.720136] systemd[1]:正在启动根设备上的文件系统检查...
正在启动根设备上的文件系统检查...
[7.779584] systemd[1]:设置自动挂载任意可执行文件格式文件系统自动挂载点。
[ 确定 ]设置自动挂载任意执行选项卡...ATS 文件系统自动挂载点。
[7.859397] systemd[1]:已开始提前读取所需文件。
[ 确定 ]已开始提前读取所需文件。
[7.929756] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
[ 确定 ]正在侦听 udev 内核套接字。
[7.989868] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[ 确定 ]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
[8.028106] systemd[1]:已安装调试文件系统。
[ 确定 ]已安装调试文件系统。
[8.048760] systemd[1]:已启动日志服务。
[ 确定 ]已启动日志服务。
[ 确定 ]已开始加载内核模块。
[ 确定 ]已开始设置控制台键位映射。
[ 确定 ]已开始为当前内核创建所需的 sta...ce 节点列表。
[ 确定 ]已启动根设备上的文件系统检查。
[ 确定 ]已启动 Nameserver 信息管理器。
[ 确定 ]已启动文件系统检查后台程序以报告状态。
[ 确定 ]已到达目标网络(预)。
正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
[8.966126] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
正在开始应用内核变量...
正在安装保险丝控制文件系统...
正在安装配置文件系统...
[ 确定 ]安装的保险丝控制文件系统。
[ 确定 ]已挂载配置文件系统。
[ 确定 ]已开始重新装载根和内核文件系统。
[ 确定 ]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
[ 确定 ]已开始应用内核变量。
正在启动 udev 内核设备管理器...
正在启动加载/保存随机种子...
正在启动 udev 冷插拔所有设备...
[ 确定 ]已达到目标本地文件系统(预)。
安装/var/tmp...
安装/var/log...
正在安装/tmp...
[ 确定 ]已安装/tmp。
[ 确定 ]已安装/var/log.
[ 确定 ]已安装/var/tmp.
[ 确定 ]已启动 udev 内核设备管理器。
[ 确定 ]已开始加载/保存随机种子。
正在开始将日志刷新到持久存储...
[ 确定 ]已开始将日志刷新到持久存储。
[ 确定 ]已启动 udev 冷插拔所有设备。
[ 确定 ]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
[ 确定 ]找到设备/dev/ttyS0.
[11.59368] Davinci-McASP 48038000 McASP:无效的 tdm 插槽:0
[11.665913] DaVincia-McASP 4803c000.McASP:无效的 tdm 插槽:0
[11.933125] pinctrl-single 44e10800.pinmux:0-0070已请求引脚44e108a0.0;无法申请面板
[ 确定 ]找到设备/dev/mmcblk0p3.
[ 确定 ]找到设备/dev/mmcblk0p1.
[12.073947] pinctrl-single 44e10800.pinmux:引脚-40 (面板)状态-22
[12.2545] pinctrl-single 44e10800.pinmux:无法从 器件 pinctrl-single 上的组 pinmux_bb_LCD_LCD_pins 请求引脚40 (44e108a0.0)
在/dev/mmcblk0p1...上启动文件系统检查
[12.453343] 面板:应用设置时出错,反向
在/dev/mmcblk0p3...上启动文件系统检查
[12.614631] pinctrl-single 44e10800.pinmux:0-0070已请求引脚44e108a0.0;无法申请面板
[12.728821] OMAP-SHIM 53100000.sham:初始化失败。
[12.941899] pinctrl-single 44e10800.pinmux:引脚-40 (面板)状态-22
[13.036765] pinctrl-single 44e10800.pinmux:无法从 器件 pinctrl-single 上的组 pinmux_bb_LCD_LCD_pins 请求引脚40 (44e108a0.0)
[ 确定 ]已在/dev/mmcblk0p3.上启动文件系统检查
[13.170194] 面板:应用设置时出错,反向
[ 确定 ]侦听加载/保存射频终止开关状态/dev/rfkill 观察。
安装/mnt/setpoint...
[ 确定 ]已安装/mnt/setpoint.
[ 确定 ]已在/dev/mmcblk0p1.上启动文件系统检查
正在安装/引导...
[ 确定 ]已安装/boot。
[ 确定 ]已到达目标本地文件系统。
正在开始创建易失性文件和目录...
正在启动设置控制台字体和键位映射...
正在启动提升网络接口...
正在开始让 Plymouth 写出运行时数据...
[ 确定 ]已开始创建易失性文件和目录。
[ OK ]已开始指示 Plymouth 写出运行时数据。
正在启动网络时间同步...
正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
[ 确定 ]已开始网络时间同步。
[ 确定 ]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
[ 确定 ]已同步达到目标系统时间。
[ 确定 ]已达到目标系统初始化。
[ 确定 ]已启动 ACPI 事件检查。
[ 确定 ]已到达目标路径。
[ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
[ 确定 ]开始每日清理临时目录。
[ OK ]正在侦听 acpid Listen Socket。
[ 确定 ]每天都要开始 APT 活动。
[ 确定 ]达到目标计时器。
[ 确定 ]侦听 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈激活套接字。
[ 确定 ]已达到目标套接字。
[ 确定 ]已到达目标基本系统。
正在启动允许用户会话...
正在启动系统日志服务...
正在启动登录服务...
[ 确定 ]启动了 D-Bus 系统消息总线
正在启动 LSB:加载启用 cpufreq 缩放所需的内核模块...
正在启动 LSB:在启动时启动 busybox udhcpd ...
[ 确定 ]启动常规后台程序处理守护程序。
正在启动帐户服务...
正在启动 Cape Manager 服务...
正在启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈...
[ 确定 ]已开始运行模拟作业。
[ 确定 ]已启动 ACPI 事件守护程序。
正在启动通用板...
正在启动 Restore /etc/resolv.conf I..re PPP 链接已关闭...
[ 确定 ]已启动系统日志服务。
[ 确定 ]已开始设置控制台字体和键位映射。
[ 确定 ]已启动允许用户会话。
[ 确定 ]启动 Cape Manager 服务。
[ 确定 ]在 PPP 链路关闭之前开始恢复/etc/resolv.conf。
[ 确定 ]已开始提升网络接口。
[ 确定 ]启动 LSB:在启动时启动总线框 udhcpd。
[ OK ] started LSB:加载启用 cpufreq 缩放所需的内核模块。
[ 确定 ]启动 Avahi mDNS/DNS-SD 堆栈。
[ 确定 ]启动登录服务。
正在开始验证和授权用户运行特权任务...
[ 确定 ]已到达目标网络。
正在启动 OpenBSD Secure Shell 服务器...
[ 确定 ]到达的目标网络处于联机状态。
正在启动 LSB:apache2 Web 服务器...
正在启动 LSB:高级 IEEE 802.11管理守护程序...
正在启动/etc/rc.local 兼容性...
正在启动光源显示管理器...
[ 确定 ]已创建片 system-Getty.slice。
[ 确定 ]启动 LSB:高级 IEEE 802.11管理守护程序。
[ 确定 ]已启动/etc/rc.local 兼容性。
[ 确定 ]已启动 OpenBSD Secure Shell 服务器。
[ 确定 ]已开始验证并授权用户运行特权任务。
[ 确定 ]已启动帐户服务。
正在开始暂停、直至启动过程结束...
[ OK ]开始保持,直到引导过程结束。
[ 确定 ]已启动 Light Display Manager。
正在启动设置控制台方案...
[ 确定 ]已在 tty1上启动 Getty。
[ 确定 ]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
[ 确定 ]已在 ttyGS0上启动串行 Getty。
[ 确定 ]达到目标登录提示。
[ 确定 ]已启动设置控制台方案。
[ 确定 ]已启动通用板启动。
[20.527591] tilcdc 4830e000.lcdc:等待帧超时
[失败]启动 LSB 失败:apache2 Web 服务器。
有关详细信息、请参阅'stemctl status apache2.service'。
正在启动 touchstart.service ...
[ 确定 ]已启动 touchstart.service。
正在启动 LSB:设置 cpufreq 内核参数...
启动 LSB:将 CPU 频率调节器设置为"按需"...
[ 确定 ]启动 LSB:将 CPU 频率调节器设置为"按需"。
[ OK ] started LSB:设置 cpufreq 内核参数。
[ 确定 ]已达到目标多用户系统。
[ 确定 ]已到达目标图形界面。
正在开始更新 utmp 关于系统运行级别更改...
[ 确定 ]启动完成后45秒内开始停止预读数据收集。
[ 确定 ]已开始更新关于系统运行级别更改的参数。
[21.877385] tilcdc 4830e000。lcdc:等待帧超时
Ubuntu 16.04.2 LTS vilter-recip ttyS0
请分享您的观点!