嗨、大家好!
我正在尝试按照 C5545软件用户手册进行操作、并尝试确定如何使基本诊断测试正常工作。 我尝试 做各种事情来使它正常工作。 我遵循的步骤:
1) 1)打开 CCSv6并导入 DIAGNOSTICS 文件夹中的所有项目。
2) 2)现在、从 CSL 目录导入了 C55XXCSL_LP 和 atafs_BIOS_drv_lib 项目。
3)构建了从 CSL 目录导入的两个项目、均处于调试 和释放模式。
4)完成所有这些之后、我现在尝试构建其中一个项目、即 GPIO。
4)我最初 遇到错误、表示缺少 C55XXCSL_LP.lib 文件。 为了解决 这个问题、我尝试遵循这个主题
" https://e2e.ti.com/support/development_tools/code_composer_studio/f/81/p/506167/1836588"
现在、我最后遇到了一个新错误、有人能帮我解决这个问题吗?
附件是显示 所示错误的图像。
****项目 LED_TEST 的配置调试构建****
"C:\\ti\\ccs_v6\\ccsv6\\utils\bin\\gmake"-k all
'构建目标:LED_TEST.OUT"
'调用:C5500链接器'
"c:/ti/CCS_V6/ccsv6/tools/compiler/c5500_4.4.1/bin/cl55 /ti/CCS_V6/New /ti/CCS_V6/ccsv6/tools/compiler/c5500_4.4.1/include /common/platform.obj /common/system_init.obj -v5515 --memory_model=large -g -display_error_number -diag_warning=225 -ptrdiff_size=16 -z -m"led_test.map"-stack_size=0x200 -heap_size=0x400 -i"C:/ti/CCS_V6/ccsv6/tools/compiler/c5500_4.4.1/lib -ptrad_test_lib_lib_ram_line.xml"-cn/secl_test/cn"-link_ram_lib_ram_ram_ram_ram_ram_ex-/ti/CCS_V6/New /ti/c55_lp/c5545bp_software_01.01.00.00/source_code/c55xx_diagnostics/board/diag/common/C5545BP.cmd -in/cn/secl.dlp_ram_test/cn"-link_ram_ram_ram_ram_ram_ram_ram_ram_in/cn"-in_ram_line_bl.dlp_test.dlp_test.dlpin/cn"-link/cn.dlp_ram_ram_test.dlp_test.dlp_test.dlp_ram_ram_in/cn.dlp_test.dlp_test.dlp_test.dlp_line_display_line_display.dlp_ram_line_display.in /ti/CCS_V6/New
致命错误#16004:文件"./C55XXCSL_LP.lib "有一个
"3"的 Tag_Memory_Model 属性值不同于一个
以前看到的("2");组合不兼容的文件
>>编译失败
Makefile:150:目标'led_test.out'的配方失败
gmake:***[LED_TEST.OUT]错误1
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。
****构建完成****