请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:DM388
大家好!
我最近使用 了带摄像头的 DM388、并希望它能够正常工作。 但是、当我打开电源时、它 会反复重新启动。 我发现 system_server 会导致这种情况。
原因我 手动运行 system_server 服务, DM388 系统将反复重新启动 。
输出日志发布在下面。
root@ti81xx:/opt/ipnc #./system_server
创建队列 ID:0
队列 ID:0
已创建 FileMngThread
创建队列 ID:32769
队列 ID:32769
ALRAMThread 已创建
共享内存初始化成功
创建队列 ID:65538
队列 ID:65538
创建队列 ID:98307
队列 ID:98307
队列 ID:32769
[host]已连接到从处理器0。
[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[m3video ]远程调试共享内存@ bff05020
[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[host]已连接到从设备处理器1。
[host]已在从处理器0上加载文件/firmware/ipnc_rdk_fw_m3video.xem3。
[host]启动了从处理器0。
IPC_LOADTCALLACK 状态[0x0000]之后的[HOST]
[host]已在从处理器1上加载文件/firmware/ipnc_rdk_fw_m3vpss.xem3。
[host]启动了从站 ProcID 1。
IPC_LOADTCALLACK 状态[0x0000]之后的[HOST]
[host]位于 IPC_startcallback 状态[0x00000000]之后
[host]位于 IPC_startcallback 状态[0x00000000]之后
[m3vpss ]接收到的字符'S'
[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[m3video ]远程调试共享内存@ bff05020
[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[m3video ]接收到的字符'S'
队列 ID:65538
创建队列 ID:131076
队列 ID:131076
CPU 是 TI812x
(一
IPNC 构建版本:IPNC RDK 版本03.80.00.05 (低功耗)
(一
DEMOCFG 值 :0
视频编码模式 :8.
视频式编码器 :0
streamtype :2.
可虚拟:0
/bin/ipnc_rdk_mcfw.out TRISTREAM TRIPLE_H264 TI2A AEWB 1080p_D1 H264 HIGH_SPEED1 H264 HIGH_Speed2 MJPEG 80 &
创建队列 ID:163845
队列 ID:163845
队列 ID:65538
[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[m3video ]远程调试共享内存@ bff05020
[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[m3video ]远程调试共享内存@ bff05020
[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[m3video ]远程调试共享内存@ bff05020
[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[30.400387] autorun-usecase.sh[114]: [c6xdsp ]远程调试共享内存@ 0xbff00000
[30.401203] autorun-usecase.sh[114]: [m3video]远程调试共享内存@ 0xbff05020
[30.401715] autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[30.402241] autorun-usecase.sh[114]: [m3video ]***** 系统 :频率 -200000000、 -200000000
[30.402718] autorun-usecase.sh[114]: [m3video]
[30.403182] autorun-usecase.sh[114]: [m3video ]*** utils:CPU KHz = 400000 kHz ***
[30.403640] autorun-usecase.sh[114]: [m3video ]
[30.404070] autorun-usecase.sh[114]: [m3video] 74:系统 :系统中的系统通用初始化!!
[30.404501] autorun-usecase.sh[114]: [m3video ] 79:系统:IPC 初始化正在进行!!!
[30.404948] autorun-usecase.sh[114]: [m3video ] 83:系统:连接到[host]...
[30.405391] autorun-usecase.sh[114]: [m3video] 136:系统:连接到[host]...
[30.405834] autorun-usecase.sh[114]: [m3video] 147:系统:连接到[host]... 成功!!!
[30.406270] autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ]***** 系统 :频率 -200000000、 -200000000
[30.406710] autorun-usecase.sh[114]: [m3video ] 150:系统:连接到[VPSS-M3]...
[30.407145] autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] notify_attach rtnVal 0
[30.407681] autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] initProxyServer rtnVal 0
[30.408142] autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ]
[30.408575] autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ]*** utils:CPU KHz =400000 kHz ***
[30.409016] autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ]
[30.410706] autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] 183: System : System Common Init in Progress!!
[30.411576] autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] 184:系统:IPC 初始化正在进行!!!
[30.412248] autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] 184:系统:连接到[host]...
[30.413000] autorun-usecase.sh[114]: [m3video ] 200:系统:连接到[VPSS-M3]...
[30.413643] autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] 234:系统:连接到[host]...
[30.414592] autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] 235:系统:连接到[host]... 成功!!!
[30.415290] autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] 235:系统:连接到[VIDEO -M3]...
[30.415892] autorun-usecase.sh[114]: [m3video ] 250:系统:连接到[VPSS-M3]...
[30.416529] autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] 285:系统:连接到[VIDEO -M3]...
核准者:7.
队列 ID:163845
[30.420994] autorun-usecase.sh[114]: [m3video ] 285:系统:连接到[VPSS-M3]... 成功!!!
[30.429952] autorun-usecase.sh[114]: [m3vps] 285:系统:连接到[VIDEO -M3]... 成功!!!
[30.431341] autorun-usecase.sh[114]: [m3video] 286:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
[30.432040] autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] 286:系统:创建 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
[30.432644] autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] 286:系统:创建 MSGQ [VPSS-M3_MSGQ]...
[30.433212] autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] 286:系统:创建 MSGQ [VPSS-M3_ACK_MSGQ]...
[30.433770] autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] 288:系统:通知寄存器到[host]行0,事件12...
[30.434321] autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] 289:系统:通知寄存器到[VIDEA-M3]第0行,事件12……
[30.434869] autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] 289:系统:IPC 初始化完成!!!
[30.435408] autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] 300:MEM:共享区2:base = bbb8000000、Length = 0x06900000 (105MB)
[30.436100] autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] 300:MEM:共享区域1:基地址= 0x89000000、长度= 0x03b00000 (59MB)
[30.436738] autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] 302:系统 :系统通用初始化完成!!!
[30.437313] autorun-usecase.sh[114]: [m3video] 386:系统:打开 MSGQ 堆[IPC_MSGQ_MSG_Hip]...
[30.437866] autorun-usecase.sh[114]: [m3video] 386:系统:创建 MSGQ [VIDEO -M3_MSGQ]...
[30.438411] autorun-usecase.sh[114]: [m3video] 386:系统:创建 MSGQ [VIDEO -M3_ACK_MSGQ]...
[30.440125] autorun-usecase.sh[114]: [m3video] 388:系统:通知寄存器到[host]行0,事件12...
[30.440966] autorun-usecase.sh[114]: [m3video ] 389:系统:通知寄存器到[VPSS-M3]行0,事件12……
[30.444774] autorun-usecase.sh[114]: [m3video ] 389:系统:IPC 初始化完成!!!
[30.445482] autorun-usecase.sh[114]: [m3video ] 399:MEM:共享区域2:base = bbb8000000、Length = 0x06900000 (105MB)
[30.446089] autorun-usecase.sh[114]: [m3video ] 400:MEM:共享区域1:基地址= 0x89000000、长度= 0x03b00000 (59MB)
[30.777186] autorun-usecase.sh[114]: [m3video ] 402: System :System Common Init Done!!
[30.777779] autorun-usecase.sh[114]: [m3video] 602:系统 :正在进行系统视频初始化!!
[30.778248] autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] 602:系统 :系统 VPSS 正在进行中!!!
[30.778690] autorun-usecase.sh[114]: [m3video] 602:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_0]...
[30.779136] autorun-usecase.sh[114]: [m3video] 603:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_0]...
[30.779578] autorun-usecase.sh[114]: [m3video ] 603:系统:ListElem shared Addr = 0xbe984180
[30.780416] autorun-usecase.sh[114]: [m3video ] 605:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_1]...
[30.781060] autorun-usecase.sh[114]: [m3video] 606:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_1]...
[30.781725] autorun-usecase.sh[114]: [m3video ] 606:系统:ListElem shared Addr = 0xbe987680
[30.782335] autorun-usecase.sh[114]: [m3video ]615 :系统:在区域0中创建 ListMP [VIDEO -M3_IPC_OUT_29]...
[30.783075] autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ]== I2C0/2时钟有效=
[30.783693] autorun-usecase.sh[114]: [m3video] 616:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_29]...
[30.784339] autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ]平台:检测到未知 CPU,默认为 VPS_platform_cpu_REV_1_0
[30.784966] autorun-usecase.sh[114]: [m3video ] 616:系统:ListElem shared Addr = 0xbe98ab80
[30.785523] autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] 平台:检测到未知 CPU,默认为 ISS_platform_cpu_REV_2_1.
[30.786148] autorun-usecase.sh[114]: [m3video] 618:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_OUT_30]...
[30.786760] autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] 621:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_OUT_0]...
[30.787418] autorun-usecase.sh[114]: [m3video] 619:系统:在区域0中创建 ListMP [VIDE-M3_IPC_IN_30]...
[30.788053] autorun-usecase.sh[114]: [m3vpss ] 621:系统:在区域0中创建 ListMP [VPSS-M3_IPC_IN_0]...
[30.788821] autorun-usecase.sh[114]: [m3video ] 619:系统:ListElem shared Addr = 0xbe9a4800
[m3vpss ]接收到的字符"t"
[c6xdsp ]远程调试共享内存@ bff00000
[m3video ]远程调试共享内存@ bff05020
[m3vpss ]远程调试共享内存@ bff0a040
[m3video ]接收到字符"t"
U-Boot SPL 2016.05-00004-g63acf8c-脏 污(2017年2月13日- 17:24:46)
尝试从 MMC2引导
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
U-Boot 2016.05-00004-g63acf8c-m脏(2017年2月13日- 17:24:46 -0500)
I2C: 就绪
DRAM: 1 GiB
MMC: OMAP SD/MMC:0
***警告- CRC 错误,使用默认环境
网络: 未设置。 电子保险丝的读数
CPsw
按任意键停止自动引导: 0
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
在器件0上找到 SD/MMC
正在从 MMC 引导...
正在读取 uImage
2662320字节在301ms (8.4 MIB/s)内读取
读取 dm38x-csk.dtb
58698字节在12ms 内读取(4.7 MIB/s)
##从 Legacy Image 中引导内核,地址为82000000...
图像名称: linux-4.4.4.12.12-00004-g82adbbf-mad
映像类型: ARM Linux 内核映像(未压缩)
数据大小: 2662256字节= 2.5 MIB
加载地址:80008000
入口点: 80008000
正在验证校验和... 好的
###展平设备树状物在84000000处
使用0x84000000处的 FDT blob 进行引导
正在加载内核映像... 好的
正在将设备树加载到844e000,结束844ff549 ... 好的
正在启动内核...