大家好、
我们使用 的是 IPNC RDK 5.1,并使用以下命令进行编译:make sysall。 我们遇到了如下错误。 有什么建议吗?
正在执行子目录 src 中的 make install。。。
make[9]:输入目录`/home/user/yourapp/IPNC_RDK_DM36x_V5.1.0/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/sys_server/src
安装-d /home/user/yourapp/IPNC_RDK_DM36x_V5.1.0/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/target/filesys_dm368/opt/ipnc
安装 release/system_server /home/user/yourapp/IPNC_RDK_DM36x_V5.1.0/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/target/filesys_dm368/opt/ipnc
LN -SF /tmp/localtime /home/user/yourapp/IPNC_RDK_DM36x_V5.1.0/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/target/filesys_dm368/usr/share/info/localtime
LN:创建符号链接`/home/user/yourapp/IPNC_RDK_DM36x_V5.1.0/Source/ipnc_rdk/../ipnc_rdk/target/filesys_dm368/usr/share/info/localtime:无此类文件或目录
maked[9]:***[install]错误1
make[9]:离开目录`/home/user/yourapp/IPNC_RDK_DM36x_V5.1.0/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/sys_server/src
maked[8]:***[src.install]错误2.
make[8]:离开目录`/home/user/yourapp/IPNC_RDK_DM36x_V5.1.0/Source/ipnc_rdk/ipnc_app/sys_server
maked[7]:***[sys_server.install]错误2.
make[7]:离开目录`/home/user/yourapp/IPNC_RDK_DM36x_V5.1.0/Source/ipnc_rdk/ipnc_app
maked[6]:***[libs]错误2.
make[6]:离开目录`/home/user/yourapp/IPNC_RDK_DM36x_V5.1.0/Source/ipnc_rdk/av_capture/application/ipnc
maked[5]:***[install]错误2.
make[5]:离开目录`/home/user/yourapp/IPNC_RDK_DM36x_V5.1.0/Source/ipnc_rdk/av_capture/application/ipnc
maked[4]:***[libs]错误2.
make[4]:离开目录`/home/user/yourapp/IPNC_RDK_DM36x_V5.1.0/Source/ipnc_rdk
maked[3]:***[install]错误2.
make[3]:离开目录`/home/user/yourapp/IPNC_RDK_DM36x_V5.1.0/Source/ipnc_rdk
maked[2]:***[app]错误2.
make[2]:离开目录`/home/user/yourapp/IPNC_RDK_DM36x_V5.1.0/Source/ipnc_rdk
maked[1]:***[全部]错误2.
make[1]:离开目录`/home/user/yourapp/IPNC_RDK_DM36x_V5.1.0/Source/ipnc_rdk
Make:***[sysall]错误2.
谢谢、