尊敬的 TDA 团队:
从 VISION SDK v3.1进行开箱即用构建后、我们会看到 D3-engineer-skateboard (环视、TDA3-RVP)上出现问题。
无法运行用例4 (请参阅下面的日志)、请建议:
3D SRV 4通道 ISS 捕获+ ISS ISP + DWARP +合成(DSP1)+显示
[IPU1-0] 63.912493 s:
[IPU1-0] 63.914445 s: 链:从 MMC/SD 启动对 LDC 查找表的读取
[IPU1-0] 63.933630 s: *** utils:CPU KHz = 20000 kHz ***
[IPU1-0] 63.933752 s: SRV_MEDIA:读取 LDC LUT 查看点0...
[IPU1-0] 64.122887 s: ISSCAPTURE:正在创建!!!
[IPU1-0] 64.443359 s: utils:dma:分配的通道(TCC)= 48 (48)
[IPU1-0] 64.443542 s: utils:DMA:0、共1个:分配的参数= 48 (0x63304800)
[IPU1-0] 64.443786 s: ISSCAPTURE:创建完成!!!
[IPU1-0] 64.444030 s: ISSM2MISP:正在创建!!!
[IPU1-0] 65.105532 s: utils:DMA:分配的通道(TCC)= 49 (49)
[IPU1-0] 65.105654 s: utils:DMA:1中的0:分配的参数= 49 (0x63304820)
[IPU1-0] 65.119227 s: ISSM2MISP:创建完成!!!
[IPU1-0] 65.119380 s: 算法:正在创建(algId = 3)!!!
[IPU1-0] 65.151009 s: 算法:创建完成(algId = 3)!!!
[IPU1-0] 65.151558 s: 算法:正在创建(algId = 7)!!!
[IPU1-0] 65.400262 s: utils:DMA:分配的通道(TCC)= 50 (50)
[IPU1-0] 65.400384 s: utils:DMA:1中的0:分配的参数= 50 (0x63304840)
[IPU1-0] 65.405233 s: 算法:创建完成(algId = 7)!!!
[IPU1-0] 65.405447 s: IPC_OUT_0 :正在创建!!!
[IPU1-0] 65.405782 s: IPC_OUT_0 :创建完成!!!
[IPU1-0] 65.407460 s: IPC_OUT_1 :正在创建!!!
[IPU1-0] 65.407826 s: IPC_OUT_1 :创建完成!!!
[IPU1-0] 65.409321 s: IPC_IN_0 :正在创建!!!
[IPU1-0] 65.410480 s: IPC_IN_0 :创建完成!!!
[IPU1-0] 65.410693 s: 显示:正在创建!!!
[IPU1-0] 65.411151 s:dispcore/src/vpscare_dss.c @第1377行:
[IPU1-0] 65.411273 s:输入宽度(=2256)+posx (=2147483480)/高度(=1080)+posy (=0)>显示宽度(1920)/高度(1080)
[IPU1-0] 65.411456 s:dispdrv/src/vpsdrv_displayCore.c @第298行:
[IPU1-0] 65.411547 s:设置 DSS 参数失败
[IPU1-0] 65.411608 s: 断言@行:DisplayLink_drv.c 中的399:status=system_link_status_sok:失败!!!
谢谢、此致、
Jens