Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 SYSBIOS
工具/软件:Linux
您好!
尝试构建 Linux SDK 时出现以下错误。
我已经完成了 make linux_all 和 make linux_install。 两个都工作正常。
当我尝试使用 make -s -j depend 编译 SDK 时遇到以下错误
AAA@AAA-VirtualBox:μ C/processor_sdk_vision_03_04_00_00/vision_sdk/build$ make -s -j 视~而定
mkdir:无法创建目录‘/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/links_fw/include/config’:文件存在
mkdir:无法创建目录‘/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/links_fw/include/config/apps’:文件存在
mkdir:无法创建目录‘/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/links_fw/include/config/apps/tda2xx_evm_linux_all’:文件存在
# makeconfig:config 为[ tda2xx_evm_linux_all ]
# makeconfig:输出文件为@/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/links_fw/include/config/apps/tda2xx_evm_linux_all/system_cfg.h
# makeconfig:输入文件为@/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/build/configs/tda2xx_evm_linux_all/cfg.mk
# makeconfig:正在生成标头...
# makeconfig:正在生成 ALG 插件配置...
# makeconfig:正在生成用例配置...
# makeconfig:正在生成页脚...
# makeconfig:完成!!!
编号
#个不需要但包含在配置[ tda2xx_evm_linux_all ]中的 CPU,
编号
编号
需要但未包含在配置[ tda2xx_evm_linux_all ]中的 CPU 数量,
编号
编号
#编辑/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/build/configs/tda2xx_evm_linux_all/cfg.mk 以在应用程序中包括或排除 CPU
编号
对于 tda2xx ipu1_0 CSL_init、无需执行任何操作
对于 tda2xx CSL_INTC、无需执行任何操作
对于 tda2xx pm_RTOS、无需执行任何操作
对于 tda2xx ipu1_0 SBL_utils、没有要做的事情
/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/ti/drv/pm/src/pmhal/obj/tda2xx/m4/release/.deps/hw_pmhal_vmdata.P:16:***缺少分隔符。 停下。
Makefile:137:目标'pm_hal'的配方失败
maked[3]:***[pm_hal]错误2.
maked[3]:***正在等待未完成的作业...
/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/ti/drv/pm/src/pmhal/optimized/obj/tda2xx/m4/release/.deps/pmhal_vm.P:16:***缺少分隔符。 停下。
Makefile:137:目标'pm_hal_optimized '的配方失败
maked[3]:***[pm_hal_optimed]错误2.
/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/ti/drv/pm/src/pmlib/obj/tda2xx/m4/release/.deps/pmlib_sysconfig.P:31:***缺少分隔符。 停下。
Makefile:137:目标'pm_lib'的配方失败
maked[3]:***[PM_lib]错误2.
/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/ti/drv/pm/src/pmlib/optimized/obj/tda2xx/m4/release/.deps/pmlib_sysconfig.P:30:***缺少分隔符。 停下。
Makefile:137:目标'pm_lib_optimed'的配方失败
maked[3]:***[PM_lib_optimed]错误2.
/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/ti/diag/obj/tda2xx/m4/release/.deps/diagLib_utils.P:48:***缺少分隔符。 停下。
Makefile:137:目标'DIAG'的配方失败
maked[3]:***[diag]错误2.
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL_UART_console:./src/uartConfig.c
/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/vision_sdk/binaries/apps/tda2xx_evm_linux_all/ti/boot/sbl_auto/sbl_lib/obj/tda2xx-evm/m4/release/.deps/sbl_lib_weak.P:102:***缺少分隔符。 停下。
Makefile:137:目标'sl_lib'的配方失败
maked[3]:***[SBL_lib]错误2.
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL_utils_i2c:./src/i2c.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL_utils_common:./src/app_utils.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:./soc/common/csl_device_xbar.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:./soc/common/csl_device_common.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:./arch/m4/src/interrupt.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:./arch/m4/src/ipu_wugen.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:./arch/m4/src/ammu.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:./arch/m4/src/unicache.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/dca/v0/priv/dca.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/EDMA/V1/priv/EDMA.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/elm/v0/priv/elm.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/EMIF/V0/priv/EMIF.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/ePWM/v0/priv/CSL_ePWM.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/GPIO/V1/priv/GPIO_v2.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/GPMC/V1/priv/GPMC.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/i2c/v2/priv/i2c.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/l3fw/v0/priv/l3fw.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/l4fw/v0/priv/l4fw.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/mailbox/v0/priv/mailbox.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/mcspi/v0/priv/mcspi.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/ocmc/v0/priv/cocmc_ecc_l1.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/MMC/V0/priv/mmcsd.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/ocmc/v0/priv/cocmc_ecc_L2.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/McASP/V0/priv/McAP.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/MMU/DSP/v0/priv/MMU.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/QSPI/V1/priv/QSPI.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/spinlock/v0/priv/spinlock.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/IP/timer/V1/priv/timer.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/uart/V1/priv/uart.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ip/wd_timer/v0/priv/wd_timer.c
#编译 tda2xx:ipu1_0:release:CSL:src/ipe/pcie/v1/priv/pcie.c
编号
#存档 tda2xx:ipu1_0:发布:CSL_UART_console 至/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/csl/example/utils/uart_console/lib/tda2xx/m4/release/csl_uart_console.aem4 ...
编号
编号
#存档 tda2xx:ipu1_0:发布:CSL_utils_common 到/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/csl/example/utils/common/lib/tda2xx/m4/release/csl_utils_common.aem4 ...
编号
编号
#存档 tda2xx:ipu1_0:发布:CSL_utils_i2c 到/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/csl/example/utils/i2c/lib/tda2xx/m4/release/csl_utils_i2c.aem4 ...
编号
编号
#正在将 tda2xx:ipu1_0:release:CSL 归档到/home/aaa/PROCESSOR_SDK_VISION_03_04_00_00/ti_components/drivers/pdk_01_10_00_08/packages/ti/csl/lib/tda2xx/m4/release/ti.csl.aem4中...
编号
build_pdk.mk:64:目标"pdk"的配方失败
maked[2]:***[PDK]错误2.
Makefile:338:目标'pdk'的配方失败
maked[1]:***[PDK]错误2.
Makefile:270:目标'epend'的配方失败
make:***[Depination]错误2.
AAA@~ AAA-VirtualBox:μ C/processor_sdk_vision_03_04_00_00/vision_sdk/build$