工具/软件:TI-RTOS
您好!
使用 VISION SDK 3.02为 TDA2p 平台构建 BIOS。
已创建用于引导 EVM 的 SD 卡、我获得以下输出。 MPU 进入保留模式,引导不继续,系统卡住
已尝试使用生成的所有 MLO 选项、如下所示、但 MPU 进入保留模式、屏幕上未显示任何内容。
请参阅以下列表。
processor_sdk_vision_03_02_00_00/vision_sdk$ ls 二进制文件/apps/tda2p_evm_BIOS_all/SBL/SD/
opp_high opp_low opp_nom opp_od
造成这种情况的根本原因可能是什么?
===========================
TDA2Px SBL 引导
DPLL 配置完成
时钟域配置完成
模块启用配置完成
TI EVM 焊盘配置完成
DDR 配置完成
应用程序映像下载开始
SD Boot (SD 引导)-文件打开成功完成
MPU CPU0映像加载完成
IPU1 CPU0映像加载完成
IPU1 CPU1映像加载完成
IPU2 CPU0和 CPU1映像加载完成
DSP1映像加载完成
DSP2映像加载完成
EVE1图像加载完成
EVE2映像加载完成
应用程序映像下载完成
将 MPU CPU1置于关闭模式
EVE MMU 配置完成
EVE MMU 配置完成
(一
PMCCNTR 每64个时钟周期进行一次计数、每64个时钟周期进行多次计数、以获得实际的 CPU 周期
SBL 初始配置周期- 104832 (8.94ms)
SoC Init 周期- 170451 (14.54ms)
DDR 配置时钟周期- 42953 (3.66ms)
APP 图像加载周期- 519656 (44.34ms)
从 Core 启动周期- 130921 (11.17ms)
SBL 启动周期- 969874 (82.76ms)
SBL 启动 IPU1_0 - 15257的时间 (1.30ms)
(一
将 MPU 置于保持…
谢谢、
Yair