工具/软件:TI-RTOS
您好!
我尝试使用内置的 ColorToGray 算法和 Display 来构建和运行一个简单的用例、即 Capture。
我的问题是、我只在屏幕上看到一个黑色的图像、我不知道如何解决这个问题。
请提供帮助并提供一些建议、以下信息中提供了更多详细信息。
UseCase:chains_newUsecase
Capture -> Alg_ColorToGray (DSP1)-> Display_Video
GrpxSrc -> Display_GRPX
[IPU1-0] 14.992100:
[IPU1-0] 15.016104 s:捕获:正在创建!!!
[IPU1-0] 15.016348 s:捕捉:VIP1 Slice0 Porta 捕捉模式是[8位]!!!
[IPU1-0] 15.087964 s:捕获:创建完成!!!
[IPU1-0] 15.088238 s:IPC_OUT_0:正在创建!!!
[IPU1-0] 15.088543 s:IPC_OUT_0:创建完成!!!
[IPU1-0] 15.089763 s:IPC_IN_0:正在创建!!!
[IPU1-0] 15.090678 s:IPC_IN_0:创建完成!!!
[IPU1-0] 15.090831 s:显示:正在创建!!!
[IPU1-0] 15.091349 s:显示:创建完成!!!
[IPU1-0] 15.091502 s:GRPXSRC:正在创建!!!
[IPU1-0] 16.485990 s:PXGRSRC:创建完成!!!
[IPU1-0] 16.485756 s:显示:正在创建!!!
[IPU1-0] 16.486183 s:显示:创建完成!!!
[IPU1-0] 16.486396 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1022
[IPU1-0] 16.486518 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 253816 B (247KB)
[IPU1-0] 16.486671 s:系统:堆= SR_OCMC @ 0x00000000、总大小= 0B (0KB)、可用大小= 0B (0KB)
[IPU1-0] 16.486793 s:系统:堆= SR_DDR_cached @ 0x85703000、总大小= 369086464 B (351 MB)、可用大小= 359409664 B (342 MB)
[IPU1-0] 16.486976 s:系统:堆= SR_DDR_NON_cached bbbb @ fc00000、总大小= 915712 B (0 MB)、可用大小= 908032 B (0 MB)
[IPU1-0] 16.491764 s:*** utils:CPU KHz = 20000 kHz ***
[IPU1-0] 16.496736 s:HDMI_TX:hdmiId.deviceId = 176、hdmiId.deviceProdRevId = 2、hdmiId.hdcpRevTPi = 0、hdmiId.tpireId = 3
[IPU1-0] 16.497102 s:HDMI_TX:hpdPrms.busError = 2、hpdPrms.hpdEvtPending = 0、hpdPrms.hpdStatus = 4
[IPU1-0] 16.506039 s:链:传感器正在创建
[IPU1-0] 16.509394 s:VIDEO_SENSOR:INST0:I2C1:I2C Addr = 0x30
[IPU1-0] 16.599524 s:VIDEO 传感器:在 H 和 V 方向翻转传感器输出
[IPU1-0] 16.600500 s:VIDEO_SENSOR:VIP 0:DRV ID 1203 (I2C ADDR 0x30):a635:0000:7FA2
[IPU1-0] 16.600835 s:链:传感器创建... 完成了!!!
[IPU1-0] 16.600927 s:显示:正在启动!!!
[IPU1-0] 16.601018 s:显示:开始完成!!!
[IPU1-0] 16.601598 s:显示:正在启动!!!
[IPU1-0] 16.601689 s:显示:开始完成!!!
[IPU1-0] 16.602147 s:捕获:正在启动!!!
[IPU1-0] 16.603550 s:捕获:开始完成!!!
[IPU1-0] 16.604404 s:
[IPU1-0]
[IPU1-0]================================
[IPU1-0]链运行时菜单
[IPU1-0]================================
[IPU1-0]
[IPU1-0] 0:停止链
[IPU1-0]
[IPU1-0] 1:更改显示通道(仅支持4通道 LVDS + Mosaic 用例)
[IPU1-0]
[IPU1-0] p:打印性能统计信息
[IPU1-0]
[IPU1-0]输入选项:
[IPU1-0]
[IPU1-1] 16.487616 s:系统:SW 消息框消息池、可用消息计数= 1023
[IPU1-1] 16.487738 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 255088 B (249KB)
[DSP1] 15.088757:IPC_IN_0:正在创建!!!
[DSP1 ] 15.089123 s:IPC_IN_0:创建完成!!!
[DSP1 ] 15.089306 s:算法:正在创建(algId = 1)!!!
[DSP1] 15.089397 s:算法:创建完成(algId = 1)!!!
[DSP1] 15.089550 s:IPC_OUT_0:正在创建!!!
[DSP1 ] 15.089641 s:IPC_OUT_0:创建完成!!!
[DSP1] 16.488196 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023
[DSP1 ] 16.488226 s:系统:堆= local_L2 @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
[DSP1 ] 16.488287 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512KB)、可用大小= 518776 B (506 KB)
[DSP2] 16.488623 s:系统:SW Message Box Msg Pool,Free Msg Count = 1023
[DSP2 ] 16.488653s:系统:堆= local_L2 @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
[DS2 ] 16.488714 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512KB)、可用大小= 519368 B (507KB)
[EVE1] 16.489416 s:系统:SW 消息框消息池,可用消息计数= 1023
[EVE1 ] 16.489690 s:系统:堆= LOCAL_L2 @ 0x40020000、总大小= 22528B (22KB)、可用大小= 22528B (22KB)
[EVE1 ] 16.490239 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144B (256KB)、可用大小= 257232 B (251KB)