您好!
我想以200MHz 的频率运行 C5517、因此我要使用外部电源以1.4V 的电压驱动 CVDD。 数据表显示、在这种情况下、我应该将 DSP_LDO_EN\连接到 LDOI 以有效地禁用 DSDP_LDO。
我不使用 DSP_LDOO、但仍希望保持 DSP_LDO 处于启用状态(将 DSP_LDO_EN\连接到 GND)。 这样做的原因是使内部电压监控保持启用状态、同时仍使内部 POWERGOOD 和'ED 具有复位功能。 我怀疑这样做可能会有功耗劣势、但在这种情况下、这是一个令人严重担忧的问题。 这对我来说似乎还可以、但我想先获得建议。 这是正常的运行模式吗?
这是我的接线看起来的样子
来自外部源的 CVDD = 1.4V
LDOI = 3.3V
DSP_LDO_EN\= 0V (接地)、启用
DSP_LDOO =连接到一个10uF 电容器接地
CVDDRTC = 1.4V (与 CVDD 相同的外部电源)