主题中讨论的其他器件:DP83TC811、 TCA6416、 TCA8418、 LM8333、 ADS7846、 TSC2004、 TSC2005、 TSC2007、 TPS65218、 PCF8574、 DRV2665、 DRV2667、 TPIC2810、 TPS65910、 LP8727、 BQ24190、 BQ24257、 BQ24735、 BQ25890、 TPS65090、 TPS65217、 LM63、 LM70、 LM73、 LM77、 LM80、 LM83、 LM87、 LM90、 LM92、 LM93、 LM95234、 LM95241、 LM95245、 ADC128D818、 ADS1015、 ADS7828、 ADS7871、 AMC6821、 INA209、 INA3221、 TMP102、 TMP103、 TMP108、 TMP401、 TMP421、 DRA752、 LP3943、 TPS65010、 TPS65086、 TPS65912、 TWL6040、 LM3533、 LP3971、 LP3972、 TPS51632、 TPS62360、 TPS65023、 TPS65132、 TVP5150、 TVP7002、 THS8200、 LM3560、 LM3646、 THS7303、 OPA362、 TPD12S015、 TFP410、 LM3630A、 LM3639、 PCM1681、 PCM1789、 PCM3168A、 TAS2552、 TAS5086、 TAS6424、 TS3A227E、 TPA6130A2、 CDCE706、 CDCE925、 ADC084S021、 ADC108S102、 ADC128S052、 ADC161S626、 ADS7950、 ADS8688、 TLC4541、 DAC082S085、 DAC5571、 AFE4403、 AFE4404、 OPT3001、 LMP91000
你好。
错误日志如下所示。
# cURL https://www.google.co.kr
omap_sham_xmit_cpu:sg miter 失败。
cryptodev:c卷[869](waitfor:294):异步请求出错:-22
cryptodev:ccur[869](hash-n_crypt:98):CryptoAPI 失败:-22
cURL:(35) error:02015016: system library:ioctl: Invalid arge.(卷曲:(35)错误:02015016:系统库:ioctl:无效
如果我使用 openssl 工具、则没有问题。
# openssl speed -EVP SHA256
在16个大小的块上执行 SHA256 3秒:110004 SHA256在0.71秒内
在64个大小的块上执行 SHA256 3秒:106967 SHA256在0.65秒内完成
对256个大小的块执行 SHA256 3秒操作:42146在0.32秒内 SHA256
在1024个大小的块上执行 SHA256 3秒:32260 SHA256在0.21秒内完成
在8192个大小的块上执行 SHA256 3秒:在0.12秒内执行18416个 SHA256
在16384大小的块上执行 SHA256 3秒:在0.10s 内执行12430 SHA256
OpenSSL 1.1.1g 2020年4月21日
建立于:2020年7月23日10:10:45 UTC
选项:bn (64、32) RC4 (char) des (long) AES (partial) Idea (int) blowfish (ptr)
编译器:arm-tiv83-linux-gcc -fpthread -wa、--noexecstack -i/opt/ti/arm-tiv83-linux/arm-gnueabihf/libc/usr/local.atp/./include -March =armv7-a -DOPENSSL_use_linux-gnueabih/lib_dcp_dcp_dcp_dcp_dcp_dcp_dcp_dcp_dcp_dcp_dcp_dcp_dcp_dcp_dcp_dcp_dcp_dcp_dcp_dcp_dcp_dcp_dcp_dcp_dcp_dcp_dcp_dcp_dcp_dcp_dcp_dcp_dcp_dcp_dcp_dcp_dcp_dcp_dcp_dcp_dcp_dcp_dcpu_dcp_dcp_dcp_
"数字"以每秒处理的1000s 字节为单位。
类型16字节64字节256字节1024字节8192字节16384字节
SHA256 2478.96k 10532.14k 33716.80k 157305.90k 1257198.93k 2036531.20k
我们的环境如下。
CPU:TDA2PX (定制板)
SDK:processor_sdk_vision_03_08_00_00
Linux:4.19.73
OpenSSL:1.1.1g。 它是为使用 cryptodev 设备驱动程序而构建的。
卷曲:7.71.1。 它是为使用 OpenSSL 而构建的。
密码开发:1.10.
请告诉我发生此错误的原因。
此致。
Yoesik。