您好!
这里是基于 TDA4VM 的定制板。 硬件设置如下:
摄像头(MAX9295A -串行器+ IMX390)-> I2C6 -> MAX96712解串器-> CSI (0)。
注:
我们将配置 GMSL2、而不是 FPD Link。
我们很难从传感器获取帧。 我们配置了串行器和解串器、可以在 I2C6总线上看到串行器。
视频锁已建立、但不稳定。 我们无法看到来自传感器的帧。 我们将验证所有传感器配置。 我们在 TI 文档中找不到任何传感器配置文档如果我错了、请纠正我的问题。 是否有人向我们解释这两种配置、并向我们建议我们可以进行哪些修改以使其正常工作。
静态 IssSensorIntfParams imx390SensorIntfPrms ={
0、/*isMultiChannel*/
4、/*numCSI2Lanes*/
1、/*inCsi2VirtualChanNum*/
1、//* isCplxCfgValid */
{
{0、1}、/*时钟通道*/
{0、2}、/* data1Lane */
{0、3}、/* data2Lane */
{0、4}、/* data3Lane*/
{0、5}、/* data4Lane */
}、
800、//* csi2PhyClk */
0、/*sensorBroadcast*/
0、/* enableFsin */
};
静态 IssSensor_CreateParams imx390CreatePrms ={
SENSOR_SONY_IMX390_UB953_D3、/*传感器名称*/
0x6、/*i2cInstId*/
{sensor_0_I2C_alias、sensor_1_I2C_alias、sensor_2_I2C_alias、sensor_3_I2C_alias}、/* i2cAddrSensor*/
{SER_0_I2C_ALIAS、SER_1_I2C_ALIAS、SER_2_I2C_ALIAS、SER_3_I2C_ALIAS}、/* i2cAddrSer*/
/*IssSensor_Info*/
{
{
IMX390_OUT_WIDTH、/*width*/
IMX390_OUT_HIT-IMX390_meta_height_after、/*高度*/
1、/*num_exposures */
vx_false_e、/*line_interleaved*/
{
{TIVX_RAW_IMAGE_16_BIT、11}、/*dataFormat 和 MSB [0]*/
}、
0、/*meta_height 之前*/
IMX390_meta_height_after、/* meta_height_after*/
}、
iSS_SENSOR_IMX390_FLOCIES、/*功能*/
Algorithms_iSS_AEWB_MODE_AEWB、/*aewbMode*/
30、/*fps*/
4、/**/
{1、2、3、4}、/* dataLanesMap*/
{0、0、0、0}、/* dataLanesPolarity */
800、/*CSI 时钟*/
}、
4、/*numChan */
390、/*dccId*/
};