你好,专家!
面临以下问题。
TI-staging/1_2020.01+gitAUTOINC+2781231a33-R36-sysroot-nather/lib -wl、-rpath、/home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_se-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 +gitAUTOINC+2781231a33-R36/chip-sysroot-native/usr/lib -wl、-rpath、/home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_se-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 +gitAUTOINC+2781231a33-rclip-config/chip-config-config-config-config-cip-config-login-config-config-config-login-config-config-config-config-config-config-config-config-config-config-config-config-config-config-config-config-n开通 的脚本、、/home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/sysroots-uninative/x86_64-linux/lib/ld-linux-x86-64.so.2、不明确的脚本
| scripts/kconfig.conf --- defconfig=arch/../configs/am62x_evm_r5_defconfig Kconfig
|***
|***找不到默认配置"arch/../configs/am62x_evm_r5_defconfig "!
|***
|/home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_se-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 +gitAUTOINC+2781231a33-R36/git/scripts/kconfig/Makefile:128:目标"am62x_evm_r5_defconfig"的配方失败
| make[2]:***[am62x_evm_r5_defconfig]错误1.
|/home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_se-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 +gitAUTOINC+2781231a33-R36/git/Makefile:539:目标"am62x_evm_r5_defconfig"的食谱失败
| make[1]:***[am62x_evm_r5_defconfig]错误2.
|make[1]:正在离开目录/home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_se-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 +gitAUTOINC+2781231a33-R36/build'
| Makefiles:167:目标'SHUB-make'的食谱失败了
|制造:***[sub-make]错误2.
| make:正在离开目录"/home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_se-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 + gitAUTOINC+2781231a33-R36/git"
|错误:OE_runmake 失败
| WARNING:/home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_se-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 +gitAUTOINC+2781231a33-R36/temp/run.do_configure.30346:1从"exit 1"退出1
| error:执行"/home/aws-suma/OneControl/build-lrd-am62xx-onecontrol-lrd-5.10-rt-test/tmp/work/am62xx_onecontrol_lrd_k3r5_hs_se-poky-linux-gnueabi/u-boot-ti-staging/1_2020.01 +gitAUTOINC+2781231a33-R36/temp/run.do_configure.30346"失败,退出代码1
错误:任务(MC:k3r5-hs-se:/home/aws-suma/OneControl/yocto/meta-ti/recipes-bsp/u-boot/u-boot-ti-staging_2020.01.bb:DO_CONFIG)失败、退出代码"1"
是否发生了任何与 TI 相关的更改? 对于 hs-se 机器?
谢谢。
Suraj.