您好!
对于相同的算法和相同的输入、PC_emulator 和该算法运行的器件之间的结果会非常不同。
在设备上、我将获得:
# network_execute_time = 4.16 (以 ms 为单位, c7x @1ghz )与 DDR_bandwidth (读+写)= 0.00, 0.00, 0.00 (以兆字节/帧为单位)...
置信度: 0.239762,结 IDX: 1
最大置信度:0.758295、结 IDX:0
a: 1、0.0000、1.0000、 0…… ... 为用户提供的网络释放内存
在装有仿真器的 PC 上、我将获得:
---------------- TIDL 进程,带有 REF_only 流程-------------------------------------------------------
# 0。 .. T 115.50…… ... ...
置信度: 0.482544,结 IDX: 1
最大置信度:0.516375,结点:0
大约差值为13%。
此致、
埃马努伊