在数据表中、VIH DDR3_VREFSSTL +0.09V 和 VIL DDR3_VREFSSTL -0.09V 分别被描述为0.765V/0.585V、但是为什么它们被描述为下面的值?
对于[Model] PDDRIO_D3FP3L_34
Vinh = 810.000mV
Vinl = 540.000mV
[型号规格]
|Vinh = 810.000mV
Vinh 810.000mV 777.000mV 860.000mV
Vinl 540.000mV 507.000mV 590.000mV
|Vmeas 675.000mV
Vmeas 675.000mV 642.000mV 725.000mV
| Vref
Vref 675.000mV 642.000mV 725.000mV
谢谢你。